• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pince de serrage de fraisage à foret

Pince de serrage de fraisage à foret
  • Remise sur volume
A drill mill collet boasting heavy duty grip strength, outstanding durability, and high accuracy.

[Features]
· Drill mill collet that boasts outstanding durability and high precision: Made by a collet chuck manufacturer with over 50 years of experience and accumulated technology. The drill mill collet is made with carefully selected materials, excellent heat treatment technology and ultra-high precision finish, guaranteeing high precision and outstanding durability.
· Easy and reliable collet attachment/removal: A notch is made in the thrust ring inside the tightening nut, so tilt the collet and insert or remove through the notch part.
· After screwing the lock nut fitted with collet into the body, insert the tool into the collet and then tighten the lock nut with a wrench.
· Heavy duty grip strength: Drill mill collets adopt a check method due to the double taper, have a longer gripping length than single taper collets, and securely chuck tools.
· In addition, it uses a tightening nut that incorporates a steel pole for powerful grasping force.
· Can be used as a tap holder: Since tapping in machining centers where the spindle rotation and feed are synchronized requires high speed and accuracy, drill milling chucks are often used.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
YCC5-1.5AA
YCC5-2
YCC5-3
YCC5-4
YCC5-5
YCC7-1
YCC7-1.5
YCC7-2
YCC7-2.5
YCC7-3
YCC7-3AA
YCC7-3.5
YCC7-4
YCC7-4AA
YCC7-5
YCC7-5AA
YCC7-6
YCC7-6AA
YCC7-7
YCC7-7AA
YCC10-3
YCC10-4
YCC10-5
YCC10-6
YCC10-8
YCC10-8AA
YCC10-10
YCC10-10AA
YCC13-1
YCC13-2
YCC13-3
YCC13-4
YCC13-4AA
YCC13-5
YCC13-6
YCC13-6AA
YCC13-7
YCC13-8
YCC13-8AA
YCC13-10
YCC13-10AA
YCC13-12
YCC16-16
YCC16-16AA
YCC20-6
YCC20-8
YCC20-10
YCC20-11AA
YCC20-13
YCC20-16
YCC20-20
YCC25-6
YCC25-7
YCC25-13
YCC25-16
YCC32-32
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Retainable blade diameter
(mm)
D
(mm)
L
(mm)
Mass
(g)
Class l
(mm)

111.67 €

1 6 jours 1.5~1.08.5143AA Class14.0

82.42 €

1 6 jours 2.0~1.58.5143Standard Product14.0

68.69 €

1 Disponible 6 jours 3.0~2.58.5143Standard Product14.0

68.69 €

1 6 jours 4.0~3.58.5142Standard Product14.0

68.69 €

1 6 jours 5.0~4.58.5142Standard Product14.0

72.19 €

1 7 jours 1.0~0.513209Standard Product12.1

72.19 €

1 6 jours 1.5~1.013208Standard Product13.7

61.92 €

1 6 jours 2.0~1.513208Standard Product13.8

61.92 €

1 Disponible 6 jours 2.5 to 2.013208Standard Product15.0

51.63 €

1 Disponible 6 jours 3.0~2.513208Standard Product16.1

59.63 €

1 Disponible 6 jours 3.0~2.513208AA Class16.1

54.09 €

1 Disponible Jour même

Stock

3.5~3.013208Standard Product17.3

51.65 €

1 Disponible 6 jours 4.0~3.513209Standard Product20.0

59.63 €

1 Disponible 6 jours 4.0~3.513209AA Class20.0

51.63 €

1 Disponible 6 jours 5.0~4.013208Standard Product20.0

59.63 €

1 Disponible 6 jours 5.0~4.013208AA Class20.0

51.63 €

1 Disponible 6 jours 6.0~5.013208Standard Product20.0

59.63 €

1 Disponible 6 jours 6.0~5.013208AA Class20.0

51.63 €

1 Disponible 6 jours 7.0~6.013207Standard Product20.0

61.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

7.0~6.013207AA Class20.0

55.15 €

1 Disponible 6 jours 3.0~2.5182826Standard Product16.5

57.95 €

1 Disponible 6 jours 4.0~3.5182826Standard Product20.0

59.39 €

1 Disponible Jour même

Stock

5.0~4.0182827Standard Product28.0

55.68 €

1 6 jours 6.0~5.0182826Standard Product28.0

55.10 €

1 Disponible 6 jours 8.0~7.0182823Standard Product28.0

63.24 €

1 Disponible 6 jours 8.0~7.0182823AA Class28.0

55.07 €

1 Disponible 6 jours 10.0~9.0182819Standard Product28.0

63.21 €

1 Disponible 6 jours 10.0~9.0182819AA Class28.0

84.50 €

1 6 jours 1.0~0.5223243Standard Product12.0

72.46 €

1 6 jours 2.0~1.5223244Standard Product14.0

60.38 €

1 6 jours 3.0~2.5223243Standard Product16.4

60.40 €

1 6 jours 4.0~3.5223244Standard Product22.8

70.42 €

1 Disponible 6 jours 4.0~3.5223244AA Class22.8

60.43 €

1 6 jours 5.0~4.0223248Standard Product32.0

60.44 €

1 6 jours 6.0~5.0223250Standard Product32.0

70.45 €

1 Disponible 6 jours 6.0~5.0223250AA Class32.0

60.40 €

1 6 jours 7.0~6.0223245Standard Product32.0

60.38 €

1 Disponible 6 jours 8.0~7.0223243Standard Product32.0

70.40 €

1 Disponible 6 jours 8.0~7.0223243AA Class32.0

60.36 €

1 6 jours 10.0~9.0223239Standard Product32.0

70.37 €

1 Disponible 6 jours 10.0~9.0223239AA Class32.0

60.30 €

1 Disponible 6 jours 12.0~11.0223231Standard Product32.0

68.09 €

1 Disponible Jour même

Stock

16.0~15.0263544Standard Product35.0

72.75 €

1 Disponible 6 jours 16.0~15.0263544AA Class35.0

69.95 €

1 6 jours 6.0~5.03445172Standard Product27.7

70.01 €

1 6 jours 8.0~7.03445180Standard Product45.0

72.85 €

1 Jour même

Stock

10.0~9.03445178Standard Product45.0

78.28 €

1 Disponible 6 jours 11.0~10.03445160AA Class45.0

70.45 €

1 6 jours 13.0~12.03445156Standard Product45.0

75.72 €

1 Jour même

Stock

16.0~15.03445138Standard Product45.0

69.50 €

1 6 jours 20.0~19.03445110Standard Product45.0

92.14 €

1 Jour même

Stock

6.0~5.04256328Standard Product45.0

92.12 €

1 Jour même

Stock

7.0~6.04256326Standard Product45.0

84.83 €

1 6 jours 13.0~12.04256326Standard Product56.0

91.99 €

1 Jour même

Stock

16.0~15.04256308Standard Product56.0

101.50 €

1 Disponible Jour même

Stock

32.0~31.05172375Standard Product72.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Accessoires

Assistance technique