Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BT50-NDC32-165
Référence pièce
|
---|
BT50-NDC32-165 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Spindle types | Retainable blade diameter (mm) | Holder Length L (mm) | Nut Outer Diameter D (mm) | Full length L1 (mm) | Taper (mm) | Mass (g) | Supported collets | Supported wrenches | Coolant Seal Screw | Length adjustment screw | Length adjustment screw g (mm) | Length adjustment screw ℓ max (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
425.74 € | 1 | 6 jours | BT50 | 5.0~32.0 | 165 | 76 | 266.8 | BT50 7/24 | 6400 | YCC32 | FS76 | CSH32 | APM32 | M35×1.5 | 95 |
Loading...
Product Category | Corps principal | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Centres d'usinage |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type
Spindle types
Retainable blade diameter(mm)
Holder Length L(mm)
Nut Outer Diameter D(mm)
Full length L1(mm)
Taper(mm)
Mass(g)
Supported collets
Supported wrenches
Coolant Seal Screw
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles