Nouveau mandrin de fraisage à foret avec porte-outils TQC

Nouveau mandrin de fraisage à foret avec porte-outils TQC
It has been well proven as tooling for machines. Demonstrates outstanding precision and rigidity, and minimizes the required space for tool change.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TQC25F-NDC7S-30
TQC25F-NDC10-40
TQC35F-NDC10-40
TQC35F-NDC16-45
TQC35F-NDC20-50
TQC35V-NDC10-65
TQC35V-NDC16-70
TQC35V-NDC20-70
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Retainable blade diameter
(mm)
Holder Length L
(mm)
Nut Diameter D1
(mm)
Full length L1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
Supported collets Supported wrenches Specifications Nut length L3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)

270.95 €

1 6 jours 0.5~7.03022524025422YCC7FS22-17.512.0-

284.99 €

1 6 jours 0.5~10.04033624025922YCC10FS33-18.012.0-

300.60 €

1 6 jours 0.5~10.040337056351030YCC10FS33-18.016.8-

315.42 €

1 6 jours 2.5~16.045427556351030YCC16FS42-21.016.8-

333.36 €

1 6 jours 3.5~20.050528056351030YCC20FS52-23.016.8-

310.73 €

1 6 jours 0.5~10.065339547561830YCC10FS33V Flange Type18.03516.8

324.78 €

1 6 jours 2.5~16.0704210047561830YCC16FS42V Flange Type21.03516.8

342.72 €

1 6 jours 3.5~20.0705210047561830YCC20FS52V Flange Type23.03516.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Corps principal Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Machine générique

Assistance technique