Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TQC35F-SGC10-40
Référence pièce
|
---|
TQC35F-SGC10-40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Retainable blade diameter (mm) | Holder Length L (mm) | Nut Outer Diameter D1 (mm) | Full length L1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | Supported collets | Supported wrenches | Nut length L3 (mm) | D4 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300.60 € | 1 | 6 jours | 2.0~10.0 | 40 | 31 | 70 | 56 | 35 | 10 | 30 | SG10 | FS33 | 13.8 | 16.8 |
Loading...
Product Category | Corps principal | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Machine générique | Features 1 | Collet and hook spanner should be ordered separately. |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type
Retainable blade diameter(mm)
Holder Length L(mm)
Nut Outer Diameter D1(mm)
Full length L1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
Supported collets
Supported wrenches
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles