Mandrin BT30EY

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BT30-EYC11-60
BT30-EYC11-60P1
BT30-EYC11-60P2
BT30-EYC11-90
BT30-EYC11-90P1
BT30-EYC11-90P2
BT30-EYC11-105
BT30-EYC11-105P1
BT30-EYC11-105P2
BT30-EYC16-60
BT30-EYC16-60P1
BT30-EYC16-60P2
BT30-EYC16-90
BT30-EYC16-90P1
BT30-EYC16-90P2
BT30-EYC16-105
BT30-EYC16-105P1
BT30-EYC16-105P2
BT30-EYC20-60
BT30-EYC20-60P1
BT30-EYC20-60P2
BT30-EYC20-90
BT30-EYC20-90P1
BT30-EYC20-90P2
BT30-EYC20-105
BT30-EYC20-105P1
BT30-EYC20-105P2
BT30-EYC25-60
BT30-EYC25-60P1
BT30-EYC25-60P2
BT30-EYC25-90
BT30-EYC25-90P1
BT30-EYC25-90P2
BT30-EYC25-105
BT30-EYC25-105P1
BT30-EYC25-105P2
BT30-EYC32-75
BT30-EYC32-75P1
BT30-EYC32-75P2
BT30-EYC32-105
BT30-EYC32-105P1
BT30-EYC32-105P2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Retainable blade diameter
(mm)
Holder Length L
(mm)
Nut Outer Diameter D
(mm)
Full length L1
(mm)
Mass
(g)
Supported collets Supported wrenches Included pull-stud bolt Length adjustable screw g
(mm)
Length adjustment screw ℓ max
(mm)

217.18 €

1 6 jours 0.5~7.06023108.4450EY11FS22NAM8×0.7535

235.88 €

1 6 jours 0.5~7.06023108.4450EY11FS22P1M8×0.7535

235.88 €

1 6 jours 0.5~7.06023108.4450EY11FS22P2M8×0.7535

231.95 €

1 6 jours 0.5~7.09023134.8530EY11FS22NAM8×0.7535

250.30 €

1 6 jours 0.5~7.09023134.8530EY11FS22P1M8×0.7535

250.30 €

1 6 jours 0.5~7.09023134.8530EY11FS22P2M8×0.7535

238.23 €

1 6 jours 0.5~7.010523153.4580EY11FS22NAM8×0.7535

256.42 €

1 6 jours 0.5~7.010523153.4580EY11FS22P1M8×0.7535

256.42 €

1 6 jours 0.5~7.010523153.4580EY11FS22P2M8×0.7535

225.86 €

1 6 jours 0.5~10.06030108.4500EY16FS30NAM11×1.550

244.36 €

1 6 jours 0.5~10.06030108.4500EY16FS30P1M11×1.550

244.36 €

1 6 jours 0.5~10.06030108.4500EY16FS30P2M11×1.550

239.67 €

1 6 jours 0.5~10.09030134.8620EY16FS30NAM11×1.550

257.84 €

1 6 jours 0.5~10.09030134.8620EY16FS30P1M11×1.550

257.84 €

1 6 jours 0.5~10.09030134.8620EY16FS30P2M11×1.550

246.04 €

1 6 jours 0.5~10.010530153.4690EY16FS30NAM11×1.550

264.05 €

1 6 jours 0.5~10.010530153.4690EY16FS30P1M11×1.550

264.05 €

1 6 jours 0.5~10.010530153.4690EY16FS30P2M11×1.550

231.95 €

1 6 jours 0.5~13.06036108.4530EY20FS36NAM14×1.555

250.30 €

1 6 jours 0.5~13.06036108.4530EY20FS36P1M14×1.555

250.30 €

1 6 jours 0.5~13.06036108.4530EY20FS36P2M14×1.555

246.19 €

1 6 jours 0.5~13.09036134.8720EY20FS36NAM14×1.555

264.21 €

1 6 jours 0.5~13.09036134.8720EY20FS36P1M14×1.555

264.21 €

1 6 jours 0.5~13.09036134.8720EY20FS36P2M14×1.555

244.77 €

1 6 jours 0.5~13.010536153.4820EY20FS36NAM14×1.555

269.37 €

1 6 jours 0.5~13.010536153.4820EY20FS36P1M14×1.555

269.37 €

1 6 jours 0.5~13.010536153.4820EY20FS36P2M14×1.555

237.00 €

1 6 jours 0.5~16.06042108.4570EY25FS42NAM18×1.550

255.23 €

1 6 jours 0.5~16.06042108.4570EY25FS42P1M18×1.550

255.23 €

1 6 jours 0.5~16.06042108.4570EY25FS42P2M18×1.550

251.64 €

1 6 jours 0.5~16.09042134.8850EY25FS42NAM18×1.550

269.51 €

1 6 jours 0.5~16.09042134.8850EY25FS42P1M18×1.550

269.51 €

1 6 jours 0.5~16.09042134.8850EY25FS42P2M18×1.550

254.83 €

1 6 jours 0.5~16.010542153.41000EY25FS42NAM18×1.550

272.63 €

1 6 jours 0.5~16.010542153.41000EY25FS42P1M18×1.550

272.63 €

1 6 jours 0.5~16.010542153.41000EY25FS42P2M18×1.550

258.21 €

1 6 jours 1.5~20.07550123.4720EY32FS50NAM24×1.555

275.94 €

1 6 jours 1.5~20.07550123.4720EY32FS50P1M24×1.555

275.94 €

1 6 jours 1.5~20.07550123.4720EY32FS50P2M24×1.555

272.75 €

1 6 jours 1.5~20.010550153.4980EY32FS50NAM24×1.580

290.13 €

1 6 jours 1.5~20.010550153.4980EY32FS50P1M24×1.580

297.25 €

1 6 jours 1.5~20.010550153.4980EY32FS50P2M24×1.580

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Corps principal Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centres d'usinage Spindle types BT30
Taper(mm) BT30 7/24 Features 1 Screw size g is a Yukiwa Seiko special screw. Set screws, etc., available on the market cannot be installed.

Assistance technique