Pince de serrage de fraisage crayon (YPC6-3)

Pince de serrage de fraisage crayon YPC6-3

Détails du produit:

Référence fabricant: YPC6-3

Marque: YUKIWA SEIKO

Prix: 65.64

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

D1: 13 mm

D2: 10 mm

L: 39 mm

M: M8-1.25 mm

Mass: 15 g


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

YPC6-3

Référence pièce
YPC6-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1
(mm)
D2
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
Mass
(g)
Compatible Chuck Bore Diameter

65.64 €

1 6 jours 131039M8-1.2515PCH63

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Accessoires

Assistance technique