Mandrin à surfacer

Mandrin à surfacer
An arbor for face milling cutter. Outstanding wear resistance enables stable precision to be sustained over a long period.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BT30-FMA22-40
BT30-FMA22-60
BT30-FMA22.225-40
BT30-FMA22.225-60
BT30-FMA22.225-90
BT30-FMA25.4-60
BT30-FMA25.4-90
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B1
(mm)
B2
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Mass
(g)
G
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
W
(mm)
Hexagon socket head bolt

130.95 €

1 6 jours φ10522.045--4018700M10---M10×30ℓ

136.07 €

1 6 jours φ10522.045--6018900M10---M10×30ℓ

130.95 €

1 6 jours 83.522.22545--4018700M8---M8×25ℓ

136.07 €

1 6 jours 83.522.22545--6018900M8---M8×25ℓ

144.15 €

1 6 jours 83.522.22545--90181200M8---M8×25ℓ

137.11 €

1 6 jours 9.5525.450332360221100M12101210-

145.72 €

1 6 jours 9.5525.450332390221500M12101210-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Corps principal Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centres d'usinage Spindle types BT30

Assistance technique