Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TC12-M6
Référence pièce
|
---|
TC12-M6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | W (mm) | Mass (g) | Tap Size (M) | Tap Size (UNC) | Tap Size (PT-PS) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.80 € | 1 | 6 jours | 38 | 19.5 | 6.0 | 37.5 | 74 | 4.5 | 255 | M6 | 1/4 | - |
Loading...
Product Category | Accessoires |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Pince de serrage taraudée de type TC, le numéro d'article est le suivant: TC12-M6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TC12-M6.
Configurer
Propriétés de base
Tap Size (PT-PS)
Type
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
L1(mm)
L2(mm)
W(mm)
Mass(g)
Tap Size (M)
Tap Size (UNC)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TC12-5/16 |
TC12-7/16 |
TC12-M10 |
TC12-M8 |
TC12-P1/8 |
TC16-1/2 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | W (mm) | Mass (g) | Tap Size (M) | Tap Size (UNC) | Tap Size (PT-PS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.75 € | 1 | 6 jours | 38 | 19.5 | 6.1 | 37.5 | 81 | 5.0 | - | - | 5/16 | - | ||
130.75 € | 1 | 6 jours | 38 | 19.5 | 8.0 | 37.5 | 95 | 6.0 | - | - | 7/16 | - | ||
119.80 € | 1 | 6 jours | 38 | 19.5 | 7.0 | 37.5 | 86 | 5.5 | 255 | M10 | 3/8 | - | ||
119.80 € | 1 | 6 jours | 38 | 19.5 | 6.2 | 37.5 | 81 | 5.0 | 255 | M8 | - | - | ||
130.75 € | 1 | 6 jours | 38 | 19.5 | 8.0 | 43 | 70 | 6.0 | - | - | - | P1/8 | ||
137.65 € | 1 | 6 jours | 47 | 25 | 9.0 | 43 | 96 | 7.0 | - | - | 1/2 | - |