Porte-taraud flottant BT30 (Numéros de référence)

Porte-taraud flottant BT30
[Features]
· Built-In radial direction float: Has a built-in radial direction float, which means it corrects core misalignment between the spindle and workpiece and is suitable for precision tapping.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BT30-FTH10-75
BT30-FTH10-90
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L
(mm)
Mass
(g)

450.35 €

1 6 jours 75600

450.87 €

1 6 jours 90700

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Corps principal Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centres d'usinage Spindle types BT30
D(mm) 29 Tapping Capacity M3~M10

Assistance technique