Référence fabricant: P40T-C-1
Marque: YUKIWA SEIKO
Prix: 46.59 €
Délai de livraison: 6 jours
α: 45°
D1: 23 mm
D2: 17 mm
D3: 10 mm
D4: 15 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
P40T-C-1
Référence pièce
|
---|
P40T-C-1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | α | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Wrench Hook Width H (mm) | d1 (mm) | G screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.59 € | 1 | 6 jours | 45° | 23 | 17 | 10 | 15 | 60 | 35 | 28 | 19 | 4 | M16×2 |
Loading...
Product Category | Accessoires |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Goujon fileté de traction (avec trou central), le numéro d'article est le suivant: P40T-C-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article P40T-C-1.
Configurer
Propriétés de base
Type
α
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Wrench Hook Width H(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
P40T-C-2 |
P50T-C-1 |
P50T-C-2 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | α | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Wrench Hook Width H (mm) | d1 (mm) | G screw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.59 € | 1 | 6 jours | 60° | 23 | 17 | 10 | 15 | 60 | 35 | 28 | 19 | 4 | M16×2 | ||
55.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 45° | 38 | 25 | 17 | 23 | 85 | 45 | 35 | 30 | 5 | M24×3 | |
55.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 60° | 38 | 25 | 17 | 23 | 85 | 45 | 35 | 30 | 5 | M24×3 |