Shielded Metal Arc Welding Rod for Stainless Steel HIT-309

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HIT-309-2.6-1
HIT-309-4-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pole diameter
(mm)
Pole length
(mm)
Current range, lower
(A)
Current range, vertical position, elevating, upper

71.18 €

1 Disponible 7 jours 2.630050~8045 to 75

94.82 €

1 Disponible 8 jours 4350100~15095~140

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Baguette de soudage Amount Of Content 1 Case (1 kg) JIS Standard Z3221D309-16
AWS Standard A5.4E309-16 Application Joining of SUS309S(22Cr-12Ni-0.06C), SUS304 and mild steel Pole end color Black

Assistance technique