Embout métallique en carbure renforcé pour gicleur d'huile

Embout métallique en carbure renforcé pour gicleur d'huile
[Features]
· Cemented carbide rods with outstanding vibration damping effect, providing a tip with 3 times longer life under the same cutting conditions.
· With oil hole to provide 100% coolant efficiency.
· Allows completely unmanned operation.
· Inner diameter can be machined for effective intermittent cutting.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LSC-12
LST-6
LST-8
LST-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Minimum Machining Diameter
(mm)
Holder Diameter
(mm)
Head Part Length
(mm)
Tip compatibility Tip Clamp Bolt Tip Clamp Handle

225.30 €

1 8 jours 140151225Rhombus chip / 8CP-T4 (CPMT0903○)M4047T-15

157.50 €

1 8 jours 808613Triangle tip/3LP-T2 (TBMT0601O)M2045T-6

188.79 €

1 8 jours 10010817Triangle tip/4LP-T4 (TPMT0802O)M2045T-6

204.44 €

1 8 jours 120121020Triangle tip/5LP-T4 (TPMT0902O)M2555T-8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Support

Assistance technique