Mini-mini mandrin (foret BT)

Mini-mini mandrin (foret BT)
[Features]
· The star of small diameter end mill machining. 30,000 min-1 & G2.5, fastening mouth and heavy duty grip.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BT30-MMC12-105

Référence pièce
BT30-MMC12-105
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

276.49 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Corps principal Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centres d'usinage Spindle types BT30
Tool Type Fraise Retainable blade diameter(mm) 4 to 12 Holder Length L(mm) 105
Maximum Allowable Rotational Speed(min-1) 30000 Spindle side applicable holder Taper NO.30 Tip runout accuracy 3μm(4D)
Applicable Collet PMK12、VMK12 Weight(kg) 1.1 Chuck end outer diameter(mm) 30
Chuck part length(mm) 35

Assistance technique