Référence fabricant: MBT40-Q26-95
Marque: NIKKEN KOSAKUSHO
Prix: 279.23 €
Délai de livraison: 8 jours
Holder Length L: 95 mm
Docking Diameter (Inner): 26 mm
Weight: 1.7 kg
Chuck end outer diameter: 50 mm
Chuck part length: 65 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MBT40-Q26-95
Référence pièce
|
---|
MBT40-Q26-95 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Holder Length L (mm) | Docking Diameter (Inner) (mm) | Weight (kg) | Chuck end outer diameter (mm) | Chuck part length (mm) | Mounting Bolt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
279.23 € | 1 | 8 jours | 95 | 26 | 1.7 | 50 | 65 | B26N |
Loading...
Product Category | Corps principal | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Centres d'usinage | Tool Type | Alésage |
---|---|---|---|---|---|
Chuck Type | Verrouillage latéral | Coolant System | Traversante au centre (lame traversante) | Spindle side applicable holder | Taper NO.40 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Holder Length L(mm)
Docking Diameter (Inner)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles