Mandrin de fraisage de type d'adaptation zéro 3LOCK (Numéros de référence)

Mandrin de fraisage de type d'adaptation zéro 3LOCK
[Features]
· 3LOCK tooling can be used as a 3-surface restraint tool with BT 2-surface restrained spindles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MBT40-CZF20-105
MBT40-CZF25-105
MBT40-CZF32-120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Holder Length L
(mm)
Applicable Collet Weight
(kg)
Chuck end outer diameter
(mm)
Chuck part length
(mm)

483.54 €

1 8 jours 105KM20、CCK202.151.535

492.19 €

1 8 jours 105KM25、CCK252.459.535

516.56 €

1 8 jours 120KM32、CCK322.86942

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Corps principal Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centres d'usinage Tool Type Fraise
Chuck Type Pince de serrage droite Spindle side applicable holder Taper NO.40 Supplement Deflection adjustment wrench and clamping handle are not included.

Assistance technique