Référence fabricant: HSK100A-MDQ34-140
Marque: NIKKEN KOSAKUSHO
Prix: 522.29 €
Délai de livraison: 8 jours
Retainable blade diameter: 16~85 mm
Holder Length L: 140 mm
Docking Diameter (Inner): 34 mm
Weight: 5.3 kg
Chuck end outer diameter: 64 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HSK100A-MDQ34-140
Référence pièce
|
---|
HSK100A-MDQ34-140 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Retainable blade diameter (mm) | Holder Length L (mm) | Docking Diameter (Inner) (mm) | Weight (kg) | Chuck end outer diameter (mm) | Chuck part length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
522.29 € | 1 | 8 jours | 16~85 | 140 | 34 | 5.3 | 64 | 27.5 |
Loading...
Product Category | Accessoires | Spindle types | HSK-A | HSK type | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Type | Alésage | Spindle side applicable holder | HSK100A |
Configurer
Propriétés de base
Type
Retainable blade diameter(mm)
Holder Length L(mm)
Docking Diameter (Inner)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles