• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Tournevis hexagonal, poignée en croix (rotation rapide)

Tournevis hexagonal, poignée en croix (rotation rapide)

[Features]
· This grip fits well in the palm of the hand, perfect for applying torque in narrow spaces.
· Long Type.
· A quick turning collar is equipped on the shaft.
· The grip end of 207LT-3 includes a shaft that is convenient for quick turning and can be turned with the fingertips

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
207LT-8
207LT-10
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width across flat dimension
(mm)
Overall length (L dimension)
(mm)
Axial length L
(mm)

44.25 €

3 jours 8195150

54.34 €

3 jours 10245200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type T Type Tip Type Standard Type Single Product/Set Classification Single Item

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique