• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Lames de rechange pour tournevis (tête plate)

Lames de rechange pour tournevis (tête plate)

[Features]
· 215 series flathead screwdriver blade.
· Can be combined and used with 215A, 7215AG or 8215A handles for the replacement screwdrivers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
215C-2
215C-3
215C-4
215C-5
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 Shaft length L (mm) Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 Overall Length
(mm)
Weight
(g)
Supplement

11.75 €

3 jours 4900.617028Can be combined and used with 215A, 7215AG or 8215A handles for the replacement screwdrivers.

11.75 €

3 jours 5.51000.818033Can be combined and used with 215A, 7215AG or 8215A handles for the replacement screwdrivers.

11.75 €

3 jours 6.5110119039Can be combined and used with 215A, 7215AG or 8215A handles for the replacement screwdrivers.

11.75 €

3 jours 81201.220042Can be combined and used with 215A, 7215AG or 8215A handles for the replacement screwdrivers.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Flathead (-) Single Product/Set Classification Single Item Shaft type Round
Magnet NA

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique