Tournevis de précision, poignée de rechange

Tournevis de précision, poignée de rechange
[Features]
· 3.5 mm hex shaft blade (53 series) handle.
· The grip surface is satin finish, making it less slippery.
· As the grip end rotates, it can be easily used to perform quick turning.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

53TELESCOPE

Référence pièce
53TELESCOPE
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

13.41 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Unité Grip Type Résine Diamètre de l'écrou (φ)(mm) 3.5 (Blade Used)
Longueur totale(mm) 85 Poids(g) 11 Caractéristiques As the grip end rotates, it can be easily used to perform quick turning. The grip surface is given a satin finish, making it less slippery.

Vous vous trouvez sur la page de Tournevis de précision, poignée de rechange, le numéro d'article est le suivant: 53TELESCOPE.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 53TELESCOPE.

Assistance technique