Référence fabricant: ABT90
Marque: SUPER TOOL
Prix: 137.24 €
Délai de livraison: 6 jours
Claw Reach Length: 70 mm
Mass: 600 g
Supplement: -
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ABT90
Product Type | Extracteur de pignon | Applicable Pulley(mm) | 40~90 | Main Body, Related Products | Corps principal |
---|---|---|---|---|---|
Fracture Load(kN) | 25 | Claw Tip Thickness(mm) | 2 | Male Thread O.D.(mm) | 14 |
Features | The claw is a slide style device, and a cap bolt makes for ideal placement fixing. |
Vous vous trouvez sur la page de Extracteur de pignon à inertie très large, griffes minces, le numéro d'article est le suivant: ABT90.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ABT90.
Configurer
Propriétés de base
Type
Claw Reach Length(mm)
Mass(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
ABT90L |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Claw Reach Length (mm) | Mass (g) | Supplement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
144.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 100 | 800 | Claw Length Type |