Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
QL2N-MH
Référence pièce
|
---|
QL2N-MH |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Torque adjustment range (N·m) | Insertion Angle (mm) | Minimum graduation (N·m) | Head Replaceable | Overall Length (mm) | Load direction | Torque Precision (±%) | Type détaillé | Code Trusco | Code JAN | Masse (g) | Caractéristiques | Application | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172.17 € | 1 | 6 jours | 0.4~2 | 6.35 | 0.02 | N/A | 160 | Droite | 3 | Type QL-MH | 451-9337 | 4571141275467 | 160 | Lorsque le couple défini est atteint, la bascule fonctionne et un signal sonore retentit lorsque le serrage est terminé. La tête à clé à cliquet comprend 24 dents et une plage de fonctionnement de 15 degrés . Elle fait preuve d’une puissance excellente dans des conditions de travail à espace limité. | Couple de serrage et forme de base de la clé dynamométrique. Pour les sites de travaux avec des conditions difficiles telles que les champs, l'huile et les produits chimiques. |
Loading...
Product Type | Moule prédéfini |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Clé dynamométrique préréglée, le numéro d'article est le suivant: QL2N-MH.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article QL2N-MH.
Configurer
Propriétés de base
Type
Torque adjustment range(N·m)
Insertion Angle(mm)
Minimum graduation(N·m)
Head Replaceable
Overall Length(mm)
Load direction
Torque Precision(±%)
Type détaillé
Code Trusco
Code JAN
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
QL15N-MH |
QL200N4-MH |
QL25N-MH |
QL50N-MH |
QL5N-MH |
QLMS15N-MH |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Torque adjustment range (N·m) | Insertion Angle (mm) | Minimum graduation (N·m) | Head Replaceable | Overall Length (mm) | Load direction | Torque Precision (±%) | Type détaillé | Code Trusco | Code JAN | Masse (g) | Caractéristiques | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138.56 € | 1 | 6 jours | 3 to 15 | 6.35 | 0.1 | N/A | 195 | Droite | 3 | Type QL-MH | 451-9329 | 4571141275559 | 190 | Lorsque le couple défini est atteint, la bascule fonctionne et un signal sonore retentit lorsque le serrage est terminé. La tête à clé à cliquet comprend 24 dents et une plage de fonctionnement de 15 degrés . Elle fait preuve d’une puissance excellente dans des conditions de travail à espace limité. | Couple de serrage et forme de base de la clé dynamométrique. Pour les sites de travaux avec des conditions difficiles telles que les champs, l'huile et les produits chimiques. | ||
160.97 € | 1 | 9 jours | 40.0~200.0 | 12.7 | 2 | N/A | 490 | Droite | 3 | - | 325-8751 | 4562135127473 | 1400 | Lorsque le couple défini est atteint, la bascule fonctionne et un signal sonore retentit lorsque le serrage est terminé. La tête à clé à cliquet comprend 24 dents et une plage de fonctionnement de 15 degrés . Elle fait preuve d’une puissance excellente dans des conditions de travail à espace limité. | Couple de serrage et forme de base de la clé dynamométrique. Pour les sites de travaux avec des conditions difficiles telles que les champs, l'huile et les produits chimiques. | ||
119.82 € | 1 | 6 jours | 5.0~25.0 | 9.53 | 0.25 | N/A | 230 | Droite | 3 | - | 272-4138 | 4560138448878 | 250 | Lorsque le couple défini est atteint, la bascule fonctionne et un signal sonore retentit lorsque le serrage est terminé. La tête à clé à cliquet comprend 24 dents et une plage de fonctionnement de 15 degrés . Elle fait preuve d’une puissance excellente dans des conditions de travail à espace limité. | Couple de serrage et forme de base de la clé dynamométrique. Pour les sites de travaux avec des conditions difficiles telles que les champs, l'huile et les produits chimiques. | ||
123.40 € | 1 | 6 jours | 10.0~50.0 | 9.53 | 0.5 | N/A | 260 | Droite | 3 | - | 272-4421 | 4560138448892 | 450 | Lorsque le couple défini est atteint, la bascule fonctionne et un signal sonore retentit lorsque le serrage est terminé. La tête à clé à cliquet comprend 24 dents et une plage de fonctionnement de 15 degrés . Elle fait preuve d’une puissance excellente dans des conditions de travail à espace limité. | Couple de serrage et forme de base de la clé dynamométrique. Pour les sites de travaux avec des conditions difficiles telles que les champs, l'huile et les produits chimiques. | ||
172.17 € | 1 | 6 jours | 1–5 | 6.35 | 0.05 | N/A | 160 | Droite | 3 | Type QL-MH | 451-9345 | 4571141275498 | 160 | Lorsque le couple défini est atteint, la bascule fonctionne et un signal sonore retentit lorsque le serrage est terminé. La tête à clé à cliquet comprend 24 dents et une plage de fonctionnement de 15 degrés . Elle fait preuve d’une puissance excellente dans des conditions de travail à espace limité. | Couple de serrage et forme de base de la clé dynamométrique. Pour les sites de travaux avec des conditions difficiles telles que les champs, l'huile et les produits chimiques. | ||
358.85 € | 1 | 6 jours | - | - | - | - | - | - | - | Type de QLMS | - | - | - | - | - |