Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SH22DX24
Référence pièce
|
---|
SH22DX24 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Two-plane dimensions (mm) | Overall Length (mm) | Type détaillé | Tête Dimension (mm) | Épaisseur de la dimension (mm) | Dimension (diamètre extérieur) (mm) | Couple admissible (N·m) | Clé dynamométrique disponible | Code Trusco | Taille de pièce d'insertion disponible (φ) | Masse (g) | Application | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.33 € | 1 | 9 jours | 24 | 100 | SH Type | 78 | 15 | 15 | 500 | CL280N, CL420N, CL280N-MH, CSP280N, CSP280N3, CSP420N, BCSP280N, BCSP280N3, BCSP420N, CDB300N, CDB420N, CF230N, CF420N, CEM360N2, CEM360N3, CTB360, CTA360, CEM500N2, CEM500N3, CTBE500, CTAE500 | - | 22 | - | - |
Loading...
Product Type | Tête de rechange | Replaceable Head Type | Tête ouverte | Corps de meuble : option | Option |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | The SH-type spanner head is ideal for screws on which sockets cannot be used, for flare nuts in piping, and for working in confined spaces. |
Vous vous trouvez sur la page de Tête ouverte SH, le numéro d'article est le suivant: SH22DX24.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SH22DX24.
Configurer
Propriétés de base
Code Trusco
Type
Two-plane dimensions(mm)
Overall Length(mm)
Type détaillé
Tête Dimension(mm)
Épaisseur de la dimension(mm)
Dimension (diamètre extérieur)(mm)
Couple admissible(N·m)
Clé dynamométrique disponible
Taille de pièce d'insertion disponible(φ)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SH10DX13 |
SH10DX14 |
SH10DX16 |
SH22DX27 |
SH22DX30 |
SH22DX32 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Two-plane dimensions (mm) | Overall Length (mm) | Type détaillé | Tête Dimension (mm) | Épaisseur de la dimension (mm) | Dimension (diamètre extérieur) (mm) | Couple admissible (N·m) | Clé dynamométrique disponible | Code Trusco | Taille de pièce d'insertion disponible (φ) | Masse (g) | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.29 € | 1 | 6 jours | 13 | 44 | - | 32 | 6.5 | 6.5 | 25 | CL25N、YCL12N、PCL25N、CSP25N、YCL23N、CF25N、CDB25N-S、CEM20N3 | 215-2665 | - | 60 | Replacement heads selectable according to work conditions or environments. | ||
32.29 € | 1 | 6 jours | 14 | 44 | - | 32 | 6.5 | 6.5 | 25 | CL25N、YCL12N、PCL25N、CSP25N、YCL23N、CF25N、CDB25N-S、CEM20N3 | 215-2673 | - | 60 | Replacement heads selectable according to work conditions or environments. | ||
43.09 € | 1 | 6 jours | 16 | 44 | - | 39 | 6.5 | 6.5 | 25 | CL25N、YCL12N、PCL25N、CSP25N、YCL23N、CF25N、CDB25N-S、CEM20N3 | 215-2681 | - | 70 | Replacement heads selectable according to work conditions or environments. | ||
91.49 € | 1 | 6 jours | 27 | 100 | SH Type | 78 | 15 | 15 | 420 | CL280N, CL420N, CL280N-MH, CSP280N, CSP280N3, CSP420N, BCSP280N, BCSP280N3, BCSP420N, CDB300N, CDB420N, CF230N, CF420N, CEM360N2, CEM360N3, CTB360, CTA360, CEM500N2, CEM500N3, CTBE500, CTAE500 | - | 22 | - | - | ||
74.12 € | 1 | 9 jours | 30 | 100 | SH Type | 78 | 15 | 15 | 420 | CL280N, CL420N, CL280N-MH, CSP280N, CSP280N3, CSP420N, BCSP280N, BCSP280N3, BCSP420N, CDB300N, CDB420N, CF230N, CF420N, CEM360N2, CEM360N3, CTB360, CTA360, CEM500N2, CEM500N3, CTBE500, CTAE500 | - | 22 | - | - | ||
91.49 € | 1 | 6 jours | 32 | 100 | SH Type | 78 | 15 | 15 | 420 | CL280N, CL420N, CL280N-MH, CSP280N, CSP280N3, CSP420N, BCSP280N, BCSP280N3, BCSP420N, CDB300N, CDB420N, CF230N, CF420N, CEM360N2, CEM360N3, CTB360, CTA360, CEM500N2, CEM500N3, CTBE500, CTAE500 | - | 22 | - | - |