Pinces à circlips (embouts interchangeables)

Pinces à circlips (embouts interchangeables)
  • Remise sur volume
Lame de rechange pour pinces à circlips.
[Caractéristiques]
· En raison de la forme conique inversée du nez à la pointe, les anneaux agrafes ne glissent pas.
· 4 types pour s'adapter à différentes applications.
[Applications]
· Lame de rechange pour pinces à circlips (FOS-185/FCS-185).

(i)Remarque

  • N'utilisez ce produit que pour l'usage auquel il est destiné.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FB-1
FS-L2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Forme de griffe Code Trusco

6.88 €

1 Disponible 6 jours 36Griffe courbée369-3759

6.88 €

1 Disponible 6 jours 46Mâchoire droite369-4071

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pièces Parts Type Pointe de lame Diamètre de la pointe de la griffe 2.0
Type détaillé Mâchoire de rechange Masse(g) 10 Plage d'utilisation de l’anneau(mm) NA
Spécifications Avec ressort

Assistance technique