Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BPD4U200F |
BPD4U250F |
BPD4U300F |
BPD4U350F |
BPD4U400F |
BPD4U450F |
BPD4U500F |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
403.59 € | 1 | 10 jours | 20 | 85 | 25 | 185 | ||
513.12 € | 1 | 10 jours | 25 | 100 | 32 | 215 | ||
620.73 € | 1 | 10 jours | 30 | 115 | 32 | 230 | ||
762.34 € | 1 | 10 jours | 35 | 115 | 32 | 230 | ||
861.73 € | 1 | 10 jours | 40 | 125 | 32 | 240 | ||
1,121.55 € | 1 | 10 jours | 45 | 125 | 42 | 240 | ||
1,257.75 € | 1 | 10 jours | 50 | 150 | 42 | 265 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Fonte / Aluminium | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Carré à col long |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Machining Application | Rabot / Latéral | Blade tip shape | Plan C |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles