Fraise carrée SAD2D pour aluminium, 2 cannelures, à revêtement DLC pur (SAD2D010)

Fraise carrée SAD2D pour aluminium, 2 cannelures, à revêtement DLC pur SAD2D010
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: SAD2D010

Marque: OKAZAKI SEIKO

Prix: 58.00

Délai de livraison: 10 jours


Données techniques:

Blade diameter (D): 1 φ

Blade length (ℓ): 3 mm

Shank diameter (d): 4 mm

Overall Length (L): 45 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SAD2D010

Référence pièce
SAD2D010
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

58.00 €

1 Disponible 10 jours 13445

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Aluminium / Cuivre Number of flutes(sheet) 2 Type Carré
Coating DLC Machining Application Rabot / Latéral / Rainure Blade tip shape Arête vive
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)

Vous vous trouvez sur la page de Fraise carrée SAD2D pour aluminium, 2 cannelures, à revêtement DLC pur, le numéro d'article est le suivant: SAD2D010.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SAD2D010.

Variantes de ce produit

Référence pièce
SAD2D015
SAD2D030
SAD2D040
SAD2D050
SAD2D060
SAD2D080
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

58.00 €

1 Disponible 10 jours 1.54.5445

65.39 €

1 Disponible 10 jours 310645

66.45 €

1 Disponible 10 jours 412645

79.15 €

1 Disponible 10 jours 515650

81.26 €

1 Disponible 10 jours 618650

104.53 €

1 Disponible 10 jours 824860

Assistance technique