• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Fraise carrée longue SED2LA, 2 cannelures, à revêtement OK

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SED2LA030
SED2LA040
SED2LA050
SED2LA060
SED2LA080
SED2LA100
SED2LA120
SED2LA140
SED2LA160
SED2LA200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

74.34 €

1 Disponible 10 jours 315670

75.21 €

1 Disponible 10 jours 420670

76.95 €

1 Disponible 10 jours 525680

77.84 €

1 Disponible 10 jours 630680

113.76 €

1 10 jours 836890

100.28 €

1 10 jours 104510100

140.68 €

1 10 jours 125012110

234.94 €

1 10 jours 145616140

268.61 €

1 10 jours 166416140

438.16 €

1 10 jours 208020150

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane Number of flutes(sheet) 2 Type Carré à col long
Coating OK Coated Machining Application Rabot / Latéral / Rainure Blade tip shape Arête vive
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)

Assistance technique