Référence fabricant: SED4MA030
Marque: OKAZAKI SEIKO
Prix: 54.82 €
Délai de livraison: 10 jours
Blade diameter (D): 3 φ
Blade length (ℓ): 12 mm
Shank diameter (d): 6 mm
Overall Length (L): 45 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SED4MA030
Référence pièce
|
---|
SED4MA030 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.82 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3 | 12 | 6 | 45 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | OK Coated | Machining Application | Rabot / Latéral | Blade tip shape | Arête vive |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Vous vous trouvez sur la page de Fraise carrée moyenne SED4MA, 4 cannelures, à revêtement OK, le numéro d'article est le suivant: SED4MA030.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SED4MA030.
Configurer
Propriétés de base
Type
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SED4MA040 |
SED4MA050 |
SED4MA060 |
SED4MA080 |
SED4MA100 |
SED4MA120 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.88 € | 1 | Disponible | 10 jours | 4 | 16 | 6 | 45 | |
62.23 € | 1 | Disponible | 10 jours | 5 | 20 | 6 | 50 | |
63.29 € | 1 | Disponible | 10 jours | 6 | 22 | 6 | 50 | |
85.50 € | 1 | Disponible | 10 jours | 8 | 24 | 8 | 60 | |
115.09 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 30 | 10 | 70 | |
112.92 € | 1 | Disponible | 10 jours | 12 | 36 | 12 | 75 |