Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SEE4LA030 |
SEE4LA040 |
SEE4LA050 |
SEE4LA060 |
SEE4LA080 |
SEE4LA100 |
SEE4LA120 |
SEE4LA160 |
SEE4LA200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.21 € | 1 | 10 jours | 3 | 15 | 6 | 70 | ||
83.10 € | 1 | 10 jours | 4 | 20 | 6 | 70 | ||
84.84 € | 1 | 10 jours | 5 | 25 | 6 | 80 | ||
85.71 € | 1 | 10 jours | 6 | 30 | 6 | 80 | ||
87.43 € | 1 | 10 jours | 8 | 36 | 8 | 90 | ||
111.31 € | 1 | 10 jours | 10 | 45 | 10 | 100 | ||
155.37 € | 1 | 10 jours | 12 | 50 | 12 | 110 | ||
295.54 € | 1 | 10 jours | 16 | 64 | 16 | 140 | ||
482.24 € | 1 | 10 jours | 20 | 80 | 20 | 150 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Grand, hélicoïdal |
---|---|---|---|---|---|
Coating | OK Coated | Machining Application | Rabot / Latéral / Chanfreinage | Blade tip shape | Arête vive |
Torsion Angle (θ) | Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles