Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Number of flutes NT | Length under neck (mm) | Chamfer length (mm) | Overall Length L (mm) | Handle Diameter D (mm) | Carbide length (mm) | Diameter tolerance details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.35 € | 1 | 10 jours | 12.5 | 36 | 6 | 110 | 1.3 | 165 | 12 | 26 | +0.007~+0.015 | ||
103.35 € | 1 | 10 jours | 13 | 36 | 8 | 110 | 1.3 | 165 | 12 | 26 | +0.007~+0.015 | ||
112.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 13.5 | 36 | 8 | 115 | 1.3 | 170 | 16 | 26 | +0.007~+0.015 | |
105.79 € | 1 | 10 jours | 14 | 36 | 8 | 115 | 1.5 | 170 | 16 | 26 | +0.007~+0.015 | ||
114.97 € | 1 | 10 jours | 14.5 | 36 | 8 | 120 | 1.5 | 180 | 16 | 26 | +0.007~+0.015 | ||
114.97 € | 1 | 10 jours | 15 | 36 | 8 | 120 | 1.5 | 180 | 16 | 26 | +0.007~+0.015 | ||
117.43 € | 1 | 10 jours | 15.5 | 37 | 8 | 125 | 1.5 | 185 | 16 | 27 | +0.007~+0.015 | ||
117.43 € | 1 | 10 jours | 16 | 37 | 8 | 125 | 1.5 | 185 | 16 | 27 | +0.007~+0.015 | ||
121.71 € | 1 | 10 jours | 16.5 | 37 | 8 | 125 | 1.5 | 185 | 16 | 27 | +0.007~+0.015 | ||
121.71 € | 1 | 10 jours | 17 | 37 | 8 | 125 | 1.5 | 185 | 16 | 27 | +0.007~+0.015 | ||
124.77 € | 1 | 10 jours | 17.5 | 37 | 8 | 130 | 1.5 | 195 | 20 | 27 | +0.007~+0.015 | ||
124.77 € | 1 | 10 jours | 18 | 37 | 8 | 130 | 1.5 | 195 | 20 | 27 | +0.007~+0.015 | ||
130.28 € | 1 | 10 jours | 18.5 | 37 | 8 | 130 | 1.5 | 195 | 20 | 27 | +0.008~+0.017 | ||
130.28 € | 1 | 10 jours | 19 | 37 | 8 | 130 | 1.5 | 195 | 20 | 27 | +0.008~+0.017 | ||
134.56 € | 1 | 10 jours | 19.5 | 37 | 8 | 140 | 1.5 | 205 | 20 | 27 | +0.008~+0.017 | ||
134.56 € | 1 | 10 jours | 20 | 37 | 8 | 140 | 1.5 | 205 | 20 | 27 | +0.008~+0.017 | ||
140.68 € | 1 | 10 jours | 20.5 | 41 | 8 | 150 | 1.5 | 215 | 20 | 31 | +0.008~+0.017 | ||
140.68 € | 1 | 10 jours | 21 | 41 | 8 | 150 | 1.5 | 215 | 20 | 31 | +0.008~+0.017 | ||
143.75 € | 1 | 10 jours | 21.5 | 41 | 8 | 150 | 1.5 | 215 | 20 | 31 | +0.008~+0.017 | ||
143.75 € | 1 | 10 jours | 22 | 41 | 8 | 150 | 1.5 | 215 | 20 | 31 | +0.008~+0.017 | ||
152.92 € | 1 | 10 jours | 22.5 | 41 | 8 | 160 | 1.5 | 230 | 25 | 31 | +0.008~+0.017 | ||
152.92 € | 1 | 10 jours | 23 | 41 | 8 | 160 | 1.5 | 230 | 25 | 31 | +0.008~+0.017 | ||
167.00 € | 1 | 10 jours | 23.5 | 41 | 8 | 160 | 1.5 | 230 | 25 | 31 | +0.008~+0.017 | ||
157.21 € | 1 | 10 jours | 24 | 41 | 8 | 160 | 1.5 | 230 | 25 | 31 | +0.008~+0.017 | ||
181.69 € | 1 | 10 jours | 24.5 | 41 | 8 | 160 | 1.5 | 230 | 25 | 31 | +0.008~+0.017 | ||
179.25 € | 1 | 10 jours | 25 | 41 | 8 | 160 | 1.5 | 230 | 25 | 31 | +0.008~+0.017 | ||
197.00 € | 1 | 10 jours | 25.5 | 41 | 10 | 160 | 1.5 | 230 | 25 | 31 | +0.008~+0.017 | ||
189.04 € | 1 | 10 jours | 26 | 41 | 10 | 160 | 1.5 | 230 | 25 | 31 | +0.008~+0.017 | ||
211.69 € | 1 | 10 jours | 26.5 | 41 | 10 | 160 | 1.5 | 230 | 25 | 31 | +0.008~+0.017 | ||
208.62 € | 1 | 10 jours | 27 | 41 | 10 | 160 | 1.5 | 230 | 25 | 31 | +0.008~+0.017 | ||
260.65 € | 1 | 10 jours | 27.5 | 46 | 10 | 160 | 1.5 | 240 | 32 | 36 | +0.008~+0.017 | ||
247.80 € | 1 | 10 jours | 28 | 46 | 10 | 160 | 1.5 | 240 | 32 | 36 | +0.008~+0.017 | ||
275.34 € | 1 | 10 jours | 28.5 | 46 | 10 | 160 | 1.5 | 240 | 32 | 36 | +0.008~+0.017 | ||
264.94 € | 1 | 10 jours | 29 | 46 | 10 | 160 | 1.5 | 240 | 32 | 36 | +0.008~+0.017 | ||
275.34 € | 1 | 10 jours | 29.5 | 46 | 10 | 160 | 1.5 | 240 | 32 | 36 | +0.008~+0.017 | ||
275.34 € | 1 | 10 jours | 30 | 46 | 10 | 160 | 1.5 | 240 | 32 | 36 | +0.008~+0.017 |
Loading...
Shank Type | Tige droite | work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Acier à matrices / Acier allié | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Droit | Base Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Carbide |
Diameter tolerance | m5 | Tip chamfer angle | 30° |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Number of flutes NT
Length under neck(mm)
Chamfer length(mm)
Overall Length L(mm)
Handle Diameter D(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles