Alésoir en carbure hélicoïdal BCHR (tige droite)

Alésoir en carbure hélicoïdal BCHR (tige droite)
Tip brazing type, straight shank specification. The neck is thinner than the blade diameter to enable deep hole drilling. The shape is left-torsion to provide excellent stability for machining of holes with notches (key grooves, etc.).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BCHR125
BCHR130
BCHR135
BCHR140
BCHR145
BCHR150
BCHR155
BCHR160
BCHR165
BCHR170
BCHR175
BCHR180
BCHR185
BCHR190
BCHR195
BCHR200
BCHR205
BCHR210
BCHR215
BCHR220
BCHR225
BCHR230
BCHR235
BCHR240
BCHR245
BCHR250
BCHR255
BCHR260
BCHR265
BCHR270
BCHR275
BCHR280
BCHR285
BCHR290
BCHR295
BCHR300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Number of flutes NT Length under neck
(mm)
Chamfer length
(mm)
Overall Length L
(mm)
Handle Diameter D
(mm)
Carbide length
(mm)
Diameter tolerance details

124.74 €

1 10 jours 12.53641101.31651226+0.007~+0.015

124.74 €

1 10 jours 133641101.31651226+0.007~+0.015

127.69 €

1 10 jours 13.53641151.31701626+0.007~+0.015

127.69 €

1 8 jours 143641151.51701626+0.007~+0.015

138.78 €

1 10 jours 14.53641201.51801626+0.007~+0.015

138.78 €

1 10 jours 153641201.51801626+0.007~+0.015

141.74 €

1 10 jours 15.53741251.51851627+0.007~+0.015

141.74 €

1 10 jours 163741251.51851627+0.007~+0.015

146.90 €

1 10 jours 16.53761251.51851627+0.007~+0.015

146.90 €

1 10 jours 173761251.51851627+0.007~+0.015

150.60 €

1 10 jours 17.53761301.51952027+0.007~+0.015

150.60 €

1 10 jours 183761301.51952027+0.007~+0.015

157.25 €

1 10 jours 18.53761301.51952027+0.008~+0.017

157.25 €

1 10 jours 193761301.51952027+0.008~+0.017

162.42 €

1 10 jours 19.53761401.52052027+0.008~+0.017

162.42 €

1 8 jours 203761401.52052027+0.008~+0.017

169.81 €

1 10 jours 20.54161501.52152031+0.008~+0.017

169.81 €

1 10 jours 214161501.52152031+0.008~+0.017

173.51 €

1 10 jours 21.54161501.52152031+0.008~+0.017

173.51 €

1 10 jours 224161501.52152031+0.008~+0.017

184.58 €

1 10 jours 22.54161601.52302531+0.008~+0.017

184.58 €

1 10 jours 234161601.52302531+0.008~+0.017

201.58 €

1 10 jours 23.54161601.52302531+0.008~+0.017

189.76 €

1 10 jours 244161601.52302531+0.008~+0.017

219.31 €

1 10 jours 24.54161601.52302531+0.008~+0.017

216.35 €

1 10 jours 254161601.52302531+0.008~+0.017

237.78 €

1 10 jours 25.54161601.52302531+0.008~+0.017

228.17 €

1 10 jours 264161601.52302531+0.008~+0.017

255.51 €

1 10 jours 26.54161601.52302531+0.008~+0.017

251.82 €

1 10 jours 274161601.52302531+0.008~+0.017

314.61 €

1 10 jours 27.54681601.52403236+0.008~+0.017

299.10 €

1 10 jours 284681601.52403236+0.008~+0.017

332.34 €

1 10 jours 28.54681601.52403236+0.008~+0.017

319.79 €

1 10 jours 294681601.52403236+0.008~+0.017

332.34 €

1 10 jours 29.54681601.52403236+0.008~+0.017

332.34 €

1 10 jours 304681601.52403236+0.008~+0.017

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shank Type Tige droite work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Acier à matrices / Acier allié Coating Y/N N/A
Groove Shape Hélicoïdal Base Blade Y/N N/A Tool Material Type Carbide
Diameter tolerance m5 Tip chamfer angle 30° Torsional Angle 30°L

Assistance technique