Alésoir CERM avec dents en carbure (au centième)

Alésoir CERM avec dents en carbure (au centième)
A solid type. A reamer for complete blind holes that's capable of cleanly processing the bottom surface. End mill shank is adopted.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CERM0295
CERM0296
CERM0297
CERM0298
CERM0299
CERM0300
CERM0301
CERM0302
CERM0303
CERM0304
CERM0305
CERM0395
CERM0396
CERM0397
CERM0398
CERM0399
CERM0400
CERM0401
CERM0402
CERM0403
CERM0404
CERM0405
CERM0495
CERM0496
CERM0497
CERM0498
CERM0499
CERM0500
CERM0501
CERM0502
CERM0503
CERM0504
CERM0505
CERM0595
CERM0596
CERM0597
CERM0598
CERM0599
CERM0600
CERM0601
CERM0602
CERM0603
CERM0604
CERM0605
CERM0695
CERM0696
CERM0697
CERM0698
CERM0699
CERM0700
CERM0701
CERM0702
CERM0703
CERM0704
CERM0705
CERM0795
CERM0796
CERM0797
CERM0798
CERM0799
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Chamfer length
(mm)
Overall Length L
(mm)
Handle Diameter D
(mm)
Internal Diameter
(mm)

110.26 €

1 10 jours 2.9520350.2603φ1.0

110.26 €

1 10 jours 2.9620350.2603φ1.0

110.26 €

1 10 jours 2.9720350.2603φ1.0

110.26 €

1 10 jours 2.9820350.2603φ1.0

110.26 €

1 10 jours 2.9920350.2603φ1.0

110.26 €

1 10 jours 320350.2603φ1.0

110.26 €

1 10 jours 3.0120350.2603φ1.0

110.26 €

1 10 jours 3.0220350.2603φ1.0

110.26 €

1 10 jours 3.0320350.2603φ1.0

110.26 €

1 10 jours 3.0420350.2603φ1.0

110.26 €

1 10 jours 3.0520350.2603φ1.0

118.15 €

1 10 jours 3.9520350.2604φ1.5

118.15 €

1 10 jours 3.9620350.2604φ1.5

118.15 €

1 10 jours 3.9720350.2604φ1.5

118.15 €

1 10 jours 3.9820350.2604φ1.5

118.15 €

1 10 jours 3.9920350.2604φ1.5

118.15 €

1 10 jours 420350.2604φ1.5

118.15 €

1 10 jours 4.0120350.2604φ1.5

118.15 €

1 10 jours 4.0220350.2604φ1.5

118.15 €

1 10 jours 4.0320350.2604φ1.5

118.15 €

1 10 jours 4.0420350.2604φ1.5

118.15 €

1 10 jours 4.0520350.2604φ1.5

92.94 €

1 10 jours 4.9526450.2755φ2.5

92.94 €

1 10 jours 4.9626450.2755φ2.5

92.94 €

1 10 jours 4.9726450.2755φ2.5

92.94 €

1 10 jours 4.9826450.2755φ2.5

92.94 €

1 10 jours 4.9926450.2755φ2.5

92.94 €

1 10 jours 526450.2755φ2.5

92.94 €

1 10 jours 5.0126450.2755φ2.5

92.94 €

1 10 jours 5.0226450.2755φ2.5

92.94 €

1 10 jours 5.0326450.2755φ2.5

92.94 €

1 10 jours 5.0426450.2755φ2.5

92.94 €

1 10 jours 5.0526450.2755φ2.5

110.08 €

1 10 jours 5.9526650.21006φ3.0

110.08 €

1 10 jours 5.9626650.21006φ3.0

110.08 €

1 10 jours 5.9726650.21006φ3.0

110.08 €

1 10 jours 5.9826650.21006φ3.0

110.08 €

1 10 jours 5.9926650.21006φ3.0

110.08 €

1 10 jours 626650.21006φ3.0

110.08 €

1 10 jours 6.0126650.21006φ3.0

110.08 €

1 10 jours 6.0226650.21006φ3.0

110.08 €

1 10 jours 6.0326650.21006φ3.0

110.08 €

1 10 jours 6.0426650.21006φ3.0

110.08 €

1 10 jours 6.0526650.21006φ3.0

118.65 €

1 10 jours 6.9526700.31108φ3.5

118.65 €

1 10 jours 6.9626700.31108φ3.5

118.65 €

1 10 jours 6.9726700.31108φ3.5

118.65 €

1 10 jours 6.9826700.31108φ3.5

118.65 €

1 10 jours 6.9926700.31108φ3.5

118.65 €

1 10 jours 726700.31108φ3.5

118.65 €

1 10 jours 7.0126700.31108φ3.5

118.65 €

1 10 jours 7.0226700.31108φ3.5

118.65 €

1 10 jours 7.0326700.31108φ3.5

118.65 €

1 10 jours 7.0426700.31108φ3.5

118.65 €

1 10 jours 7.0526700.31108φ3.5

147.41 €

1 10 jours 7.9526850.31258φ4.0

147.41 €

1 10 jours 7.9626850.31258φ4.0

147.41 €

1 10 jours 7.9726850.31258φ4.0

147.41 €

1 10 jours 7.9826850.31258φ4.0

147.41 €

1 10 jours 7.9926850.31258φ4.0

Loading...

Informations de base

Shank Type Tige de fraise work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Acier à matrices / Acier allié Coating Y/N N/A
Groove Shape Spirale Base Blade Y/N Disponible Number of flutes NT 4
Tool Material Type Carbide Diameter tolerance 0~+0.005 Tip chamfer angle 45°
Torsional Angle 30°R

Assistance technique