Alésoir à poignée HR

Alésoir à poignée HR
  • Remise sur volume
Cast iron and general steel hole finishing. Inch sizes are also available. Uses MCo material (cobalt high speed steel).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HR018
HR022
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank length
(mm)

40.29 €

1 Disponible Jour même

Stock

1.85519

34.03 €

1 Disponible 6 jours 2.26023

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shank Type Tige droite work material Acier général / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Acier allié Groove Length(mm) 30
Coating Y/N N/A Groove Shape Droit Base Blade Y/N N/A
Number of flutes NT 4 Chamfer length(mm) 6 Handle Diameter D(mm) 3
Tool Material Type Cobalt HSS Diameter tolerance m5 Tip chamfer angle
BT. 0.03/100 Diameter tolerance details +0.002~+0.006

Assistance technique