Alésoir machine MR

Alésoir machine MR
  • Remise sur volume
A wide variety of shank sizes are available. Cast iron and general steel hole finishing. Uses MCo material (cobalt high speed steel).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MRT1X030
MRT1X035
MRT1X040
MRT1X045
MRT1X050
MRT1X051
MRT1X052
MRT1X053
MRT1X054
MRT1X055
MRT1X056
MRT1X057
MRT1X058
MRT1X059
MRT1X060
MRT1X061
MRT1X062
MRT1X063
MRT1X064
MRT1X065
MRT1X066
MRT1X067
MRT1X068
MRT1X069
MRT1X070
MRT1X071
MRT1X072
MRT1X073
MRT1X074
MRT1X075
MRT1X076
MRT1X077
MRT1X078
MRT1X079
MRT1X080
MRT1X081
MRT1X082
MRT1X083
MRT1X084
MRT1X085
MRT1X086
MRT1X087
MRT1X088
MRT1X089
MRT1X090
MRT1X091
MRT1X092
MRT1X093
MRT1X094
MRT1X095
MRT1X096
MRT1X097
MRT1X098
MRT1X099
MRT1X100
MRT1X101
MRT1X102
MRT1X103
MRT1X104
MRT1X105
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Number of flutes NT Overall Length L
(mm)
shank No Diameter tolerance details

81.34 €

1 Disponible 6 jours 3356110MT1+0.002~+0.006

81.34 €

1 Disponible 10 jours 3.5356110MT1+0.004~+0.009

73.45 €

1 6 jours 4356110MT1+0.004~+0.009

73.45 €

1 Disponible 10 jours 4.5456120MT1+0.004~+0.009

66.45 €

1 Disponible 8 jours 5456120MT1+0.004~+0.009

73.45 €

1 Disponible 10 jours 5.1456120MT1+0.004~+0.009

73.45 €

1 Disponible 10 jours 5.2456120MT1+0.004~+0.009

73.45 €

1 Disponible 10 jours 5.3456120MT1+0.004~+0.009

73.45 €

1 Disponible 10 jours 5.4456120MT1+0.004~+0.009

66.45 €

1 Disponible 10 jours 5.5456120MT1+0.004~+0.009

73.45 €

1 Disponible 10 jours 5.6506130MT1+0.004~+0.009

73.45 €

1 Disponible 10 jours 5.7506130MT1+0.004~+0.009

73.45 €

1 Disponible 10 jours 5.8506130MT1+0.004~+0.009

73.45 €

1 Disponible 10 jours 5.9506130MT1+0.004~+0.009

66.45 €

1 Disponible 6 jours 6506130MT1+0.004~+0.009

76.95 €

1 Disponible 10 jours 6.1506130MT1+0.006~+0.012

76.95 €

1 Disponible 10 jours 6.2506130MT1+0.006~+0.012

76.95 €

1 Disponible 10 jours 6.3506130MT1+0.006~+0.012

76.95 €

1 Disponible 10 jours 6.4506130MT1+0.006~+0.012

71.71 €

1 Disponible 10 jours 6.5506130MT1+0.006~+0.012

76.95 €

1 Disponible 10 jours 6.6556140MT1+0.006~+0.012

76.95 €

1 Disponible 10 jours 6.7556140MT1+0.006~+0.012

76.95 €

1 Disponible 10 jours 6.8556140MT1+0.006~+0.012

76.95 €

1 Disponible 10 jours 6.9556140MT1+0.006~+0.012

71.71 €

1 Disponible 8 jours 7556140MT1+0.006~+0.012

76.95 €

1 Disponible 10 jours 7.1556140MT1+0.006~+0.012

76.95 €

1 Disponible 10 jours 7.2556140MT1+0.006~+0.012

76.95 €

1 Disponible 10 jours 7.3556140MT1+0.006~+0.012

76.95 €

1 Disponible 10 jours 7.4556140MT1+0.006~+0.012

71.71 €

1 Disponible 10 jours 7.5556140MT1+0.006~+0.012

76.95 €

1 Disponible 10 jours 7.6606150MT1+0.006~+0.012

76.95 €

1 Disponible 10 jours 7.7606150MT1+0.006~+0.012

76.95 €

1 Disponible 10 jours 7.8606150MT1+0.006~+0.012

76.95 €

1 Disponible 10 jours 7.9606150MT1+0.006~+0.012

71.71 €

1 Disponible 6 jours 8606150MT1+0.006~+0.012

80.47 €

1 Disponible 10 jours 8.1606150MT1+0.006~+0.012

80.47 €

1 Disponible 10 jours 8.2606150MT1+0.006~+0.012

80.47 €

1 Disponible 10 jours 8.3606150MT1+0.006~+0.012

80.47 €

1 Disponible 10 jours 8.4606150MT1+0.006~+0.012

72.58 €

1 Disponible 10 jours 8.5606150MT1+0.006~+0.012

80.47 €

1 Disponible 10 jours 8.6706160MT1+0.006~+0.012

80.47 €

1 Disponible 10 jours 8.7706160MT1+0.006~+0.012

80.47 €

1 Disponible 10 jours 8.8706160MT1+0.006~+0.012

80.47 €

1 Disponible 10 jours 8.9706160MT1+0.006~+0.012

72.58 €

1 Disponible 10 jours 9706160MT1+0.006~+0.012

80.47 €

1 Disponible 10 jours 9.1706160MT1+0.006~+0.012

80.47 €

1 Disponible 10 jours 9.2706160MT1+0.006~+0.012

80.47 €

1 Disponible 10 jours 9.3706160MT1+0.006~+0.012

80.47 €

1 Disponible 10 jours 9.4706160MT1+0.006~+0.012

72.58 €

1 Disponible 10 jours 9.5706160MT1+0.006~+0.012

80.47 €

1 Disponible 10 jours 9.6706160MT1+0.006~+0.012

80.47 €

1 Disponible 10 jours 9.7706160MT1+0.006~+0.012

80.47 €

1 Disponible 10 jours 9.8706160MT1+0.006~+0.012

80.47 €

1 Disponible 10 jours 9.9706160MT1+0.006~+0.012

72.58 €

1 Disponible 6 jours 10706160MT1+0.006~+0.012

85.71 €

1 10 jours 10.1706160MT1+0.007~+0.015

85.71 €

1 10 jours 10.2706160MT1+0.007~+0.015

85.71 €

1 10 jours 10.3706160MT1+0.007~+0.015

85.71 €

1 10 jours 10.4706160MT1+0.007~+0.015

77.84 €

1 Disponible 10 jours 10.5706160MT1+0.007~+0.015

Loading...

Informations de base

Shank Type Queue cône morse work material Acier général / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Acier allié Coating Y/N N/A
Groove Shape Droit Base Blade Y/N N/A Tool Material Type Cobalt HSS
Diameter tolerance m5 Tip chamfer angle 45° BT. 0.03/100

Assistance technique