Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Number of flutes NT | Overall Length L (mm) | Handle Diameter D (mm) | Shank length (mm) | Diameter tolerance details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.28 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3 | 40 | 6 | 72 | 3 | 23 | +0.002~+0.006 | |
34.91 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3.5 | 40 | 6 | 75 | 3.5 | 26 | +0.004~+0.009 | |
32.28 € | 1 | Disponible | 10 jours | 4 | 40 | 6 | 80 | 4 | 30 | +0.004~+0.009 | |
34.91 € | 1 | Disponible | 10 jours | 4.5 | 45 | 6 | 85 | 4.5 | 30 | +0.004~+0.009 | |
32.28 € | 1 | Disponible | 10 jours | 5 | 45 | 6 | 90 | 5 | 35 | +0.004~+0.009 | |
39.29 € | 1 | Disponible | 10 jours | 5.5 | 45 | 6 | 95 | 5.5 | 38 | +0.004~+0.009 | |
35.78 € | 1 | Disponible | 10 jours | 6 | 50 | 6 | 100 | 6 | 38 | +0.004~+0.009 | |
40.16 € | 1 | Disponible | 10 jours | 6.5 | 50 | 6 | 100 | 6.5 | 38 | +0.006~+0.012 | |
37.54 € | 1 | Disponible | 10 jours | 7 | 55 | 6 | 105 | 7 | 38 | +0.006~+0.012 | |
47.17 € | 1 | Disponible | 10 jours | 7.5 | 55 | 6 | 110 | 7.5 | 42 | +0.006~+0.012 | |
42.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 60 | 6 | 115 | 8 | 42 | +0.006~+0.012 | |
52.43 € | 1 | Disponible | 10 jours | 8.5 | 60 | 6 | 120 | 8.5 | 45 | +0.006~+0.012 | |
49.80 € | 1 | Disponible | 10 jours | 9 | 65 | 6 | 125 | 9 | 45 | +0.006~+0.012 | |
56.82 € | 1 | Disponible | 10 jours | 9.5 | 65 | 6 | 125 | 9.5 | 45 | +0.006~+0.012 | |
51.56 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 70 | 6 | 130 | 10 | 45 | +0.006~+0.012 | |
63.82 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10.5 | 70 | 6 | 135 | 10.5 | 50 | +0.007~+0.015 | |
57.69 € | 1 | Disponible | 10 jours | 11 | 75 | 6 | 140 | 11 | 50 | +0.007~+0.015 | |
72.58 € | 1 | Disponible | 10 jours | 11.5 | 75 | 6 | 145 | 11.5 | 54 | +0.007~+0.015 | |
67.32 € | 1 | Disponible | 10 jours | 12 | 75 | 6 | 150 | 12 | 58 | +0.007~+0.015 | |
75.21 € | 1 | Disponible | 10 jours | 12.5 | 80 | 6 | 155 | 12.5 | 58 | +0.007~+0.015 | |
69.95 € | 1 | Disponible | 10 jours | 13 | 80 | 8 | 160 | 13 | 62 | +0.007~+0.015 | |
79.58 € | 1 | Disponible | 10 jours | 13.5 | 85 | 8 | 165 | 13.5 | 62 | +0.007~+0.015 | |
79.58 € | 1 | Disponible | 10 jours | 14 | 85 | 8 | 165 | 14 | 62 | +0.007~+0.015 | |
90.10 € | 1 | 10 jours | 14.5 | 90 | 8 | 170 | 14.5 | 66 | +0.007~+0.015 | ||
90.10 € | 1 | 10 jours | 15 | 90 | 8 | 175 | 15 | 66 | +0.007~+0.015 | ||
100.62 € | 1 | 10 jours | 15.5 | 95 | 8 | 185 | 15.5 | 70 | +0.007~+0.015 | ||
100.62 € | 1 | 10 jours | 16 | 95 | 8 | 185 | 16 | 70 | +0.007~+0.015 | ||
113.76 € | 1 | 10 jours | 16.5 | 100 | 8 | 190 | 16.5 | 70 | +0.007~+0.015 | ||
113.76 € | 1 | 10 jours | 17 | 100 | 8 | 190 | 17 | 70 | +0.007~+0.015 | ||
87.43 € | 1 | 10 jours | 17.5 | 105 | 8 | 200 | 17.5 | 75 | +0.007~+0.015 | ||
87.43 € | 1 | 10 jours | 18 | 105 | 8 | 200 | 18 | 75 | +0.007~+0.015 | ||
99.07 € | 1 | 10 jours | 18.5 | 105 | 8 | 210 | 18.5 | 85 | +0.008~+0.017 | ||
99.07 € | 1 | 10 jours | 19 | 105 | 8 | 210 | 19 | 85 | +0.008~+0.017 | ||
107.02 € | 1 | 10 jours | 19.5 | 110 | 8 | 220 | 19.5 | 88 | +0.008~+0.017 | ||
107.02 € | 1 | 10 jours | 20 | 110 | 8 | 220 | 20 | 88 | +0.008~+0.017 | ||
113.14 € | 1 | 10 jours | 20.5 | 120 | 8 | 230 | 20.5 | 88 | +0.008~+0.017 | ||
113.14 € | 1 | 10 jours | 21 | 120 | 8 | 230 | 21 | 88 | +0.008~+0.017 | ||
121.09 € | 1 | 10 jours | 21.5 | 120 | 8 | 235 | 21.5 | 90 | +0.008~+0.017 | ||
121.09 € | 1 | 10 jours | 22 | 120 | 8 | 235 | 22 | 90 | +0.008~+0.017 | ||
132.72 € | 1 | 10 jours | 22.5 | 130 | 8 | 250 | 22.5 | 95 | +0.008~+0.017 | ||
132.72 € | 1 | 10 jours | 23 | 130 | 8 | 250 | 23 | 95 | +0.008~+0.017 | ||
144.97 € | 1 | 10 jours | 23.5 | 130 | 8 | 255 | 23.5 | 100 | +0.008~+0.017 | ||
144.97 € | 1 | 10 jours | 24 | 130 | 8 | 255 | 24 | 100 | +0.008~+0.017 | ||
160.88 € | 1 | 10 jours | 24.5 | 130 | 8 | 260 | 24.5 | 102 | +0.008~+0.017 | ||
160.88 € | 1 | 10 jours | 25 | 130 | 8 | 260 | 25 | 102 | +0.008~+0.017 | ||
175.57 € | 1 | 10 jours | 25.5 | 140 | 10 | 270 | 25.5 | 102 | +0.008~+0.017 | ||
175.57 € | 1 | 10 jours | 26 | 140 | 10 | 270 | 26 | 102 | +0.008~+0.017 | ||
194.54 € | 1 | 10 jours | 26.5 | 140 | 10 | 290 | 26.5 | 120 | +0.008~+0.017 | ||
194.54 € | 1 | 10 jours | 27 | 140 | 10 | 290 | 27 | 120 | +0.008~+0.017 | ||
211.08 € | 1 | 10 jours | 27.5 | 140 | 10 | 290 | 27.5 | 120 | +0.008~+0.017 | ||
211.08 € | 1 | 10 jours | 28 | 140 | 10 | 290 | 28 | 120 | +0.008~+0.017 | ||
225.77 € | 1 | 10 jours | 28.5 | 150 | 10 | 305 | 28.5 | 120 | +0.008~+0.017 | ||
225.77 € | 1 | 10 jours | 29 | 150 | 10 | 305 | 29 | 120 | +0.008~+0.017 | ||
234.33 € | 1 | 10 jours | 29.5 | 150 | 10 | 305 | 29.5 | 120 | +0.008~+0.017 | ||
234.33 € | 1 | 10 jours | 30 | 150 | 10 | 305 | 30 | 120 | +0.008~+0.017 |
Loading...
Shank Type | Tige droite | work material | Acier général / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Acier allié | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Spirale | Base Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Cobalt HSS |
Diameter tolerance | m5 | Tip chamfer angle | 1° | BT. | 0.03/100 |
Torsional Angle | 8°L |
Configurer
Propriétés de base
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Number of flutes NT
Overall Length L(mm)
Handle Diameter D(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles