Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Number of flutes NT | Overall Length L (mm) | shank No | Diameter tolerance details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.71 € | 1 | 10 jours | 10 | 45 | 6 | 165 | MT1 | +0.006~+0.012 | ||
92.73 € | 1 | 10 jours | 10.1 | 45 | 6 | 170 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
92.73 € | 1 | 10 jours | 10.2 | 45 | 6 | 170 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
92.73 € | 1 | 10 jours | 10.3 | 45 | 6 | 170 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
92.73 € | 1 | 10 jours | 10.4 | 45 | 6 | 170 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
92.73 € | 1 | 10 jours | 10.5 | 45 | 6 | 170 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
92.73 € | 1 | 10 jours | 10.6 | 45 | 6 | 170 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
92.73 € | 1 | 10 jours | 10.7 | 45 | 6 | 170 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
92.73 € | 1 | 10 jours | 10.8 | 45 | 6 | 170 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
92.73 € | 1 | 10 jours | 10.9 | 45 | 6 | 170 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
92.73 € | 1 | 10 jours | 11 | 45 | 6 | 170 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
92.73 € | 1 | 10 jours | 11.1 | 50 | 6 | 170 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
92.73 € | 1 | 10 jours | 11.2 | 50 | 6 | 170 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
92.73 € | 1 | 10 jours | 11.3 | 50 | 6 | 170 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
92.73 € | 1 | 10 jours | 11.4 | 50 | 6 | 170 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
92.73 € | 1 | 10 jours | 11.5 | 50 | 6 | 170 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
92.73 € | 1 | 10 jours | 11.6 | 50 | 6 | 170 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
92.73 € | 1 | 10 jours | 11.7 | 50 | 6 | 170 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
92.73 € | 1 | 10 jours | 11.8 | 50 | 6 | 170 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
92.73 € | 1 | 10 jours | 11.9 | 50 | 6 | 170 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
92.73 € | 1 | 10 jours | 12 | 50 | 6 | 170 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
105.00 € | 1 | 10 jours | 12.1 | 50 | 6 | 180 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
105.00 € | 1 | 10 jours | 12.2 | 50 | 6 | 180 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
105.00 € | 1 | 10 jours | 12.3 | 50 | 6 | 180 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
105.00 € | 1 | 10 jours | 12.4 | 50 | 6 | 180 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
105.00 € | 1 | 10 jours | 12.5 | 50 | 6 | 180 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
105.00 € | 1 | 10 jours | 12.6 | 50 | 6 | 180 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
104.95 € | 1 | 10 jours | 12.7 | 50 | 6 | 180 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
105.00 € | 1 | 10 jours | 12.8 | 50 | 6 | 180 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
105.00 € | 1 | 10 jours | 12.9 | 50 | 6 | 180 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
105.00 € | 1 | 10 jours | 13 | 50 | 6 | 180 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
105.00 € | 1 | 10 jours | 13.1 | 50 | 6 | 180 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
105.00 € | 1 | 10 jours | 13.2 | 50 | 6 | 180 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
105.00 € | 1 | 10 jours | 13.3 | 50 | 6 | 180 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
105.00 € | 1 | 10 jours | 13.4 | 50 | 6 | 180 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
105.00 € | 1 | 10 jours | 13.5 | 50 | 6 | 180 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
105.00 € | 1 | 10 jours | 13.6 | 50 | 6 | 180 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
105.00 € | 1 | 10 jours | 13.7 | 50 | 6 | 180 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
105.00 € | 1 | 10 jours | 13.8 | 50 | 6 | 180 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
105.00 € | 1 | 10 jours | 13.9 | 50 | 6 | 180 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
105.00 € | 1 | 10 jours | 14 | 50 | 6 | 180 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
118.15 € | 1 | 10 jours | 14.1 | 60 | 6 | 200 | MT2 | +0.007~+0.015 | ||
118.15 € | 1 | 10 jours | 14.2 | 60 | 6 | 200 | MT2 | +0.007~+0.015 | ||
118.15 € | 1 | 10 jours | 14.3 | 60 | 6 | 200 | MT2 | +0.007~+0.015 | ||
118.15 € | 1 | 10 jours | 14.4 | 60 | 6 | 200 | MT2 | +0.007~+0.015 | ||
118.15 € | 1 | 10 jours | 14.5 | 60 | 6 | 200 | MT2 | +0.007~+0.015 | ||
118.15 € | 1 | 10 jours | 14.6 | 60 | 6 | 200 | MT2 | +0.007~+0.015 | ||
118.15 € | 1 | 10 jours | 14.7 | 60 | 6 | 200 | MT2 | +0.007~+0.015 | ||
118.15 € | 1 | 10 jours | 14.8 | 60 | 6 | 200 | MT2 | +0.007~+0.015 | ||
118.15 € | 1 | 10 jours | 14.9 | 60 | 6 | 200 | MT2 | +0.007~+0.015 | ||
118.15 € | 1 | 10 jours | 15 | 60 | 6 | 200 | MT2 | +0.007~+0.015 | ||
84.37 € | 1 | 10 jours | 15.1 | 60 | 6 | 205 | MT2 | +0.007~+0.015 | ||
84.37 € | 1 | 10 jours | 15.2 | 60 | 6 | 205 | MT2 | +0.007~+0.015 | ||
84.37 € | 1 | 10 jours | 15.3 | 60 | 6 | 205 | MT2 | +0.007~+0.015 | ||
84.37 € | 1 | 10 jours | 15.4 | 60 | 6 | 205 | MT2 | +0.007~+0.015 | ||
84.37 € | 1 | 10 jours | 15.5 | 60 | 6 | 205 | MT2 | +0.007~+0.015 | ||
84.37 € | 1 | 10 jours | 15.6 | 60 | 6 | 205 | MT2 | +0.007~+0.015 | ||
84.37 € | 1 | 10 jours | 15.7 | 60 | 6 | 205 | MT2 | +0.007~+0.015 | ||
84.37 € | 1 | 10 jours | 15.8 | 60 | 6 | 205 | MT2 | +0.007~+0.015 | ||
84.37 € | 1 | 10 jours | 15.9 | 60 | 6 | 205 | MT2 | +0.007~+0.015 |
Loading...
Shank Type | Queue cône morse | work material | Acier général / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Acier allié | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Spirale | Base Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Cobalt HSS |
Diameter tolerance | m5 | Tip chamfer angle | 45° | BT. | 0.03/100 |
Surface Treatment | Nitriding Treatment | Secondary Chamfer Angle | 1°30′ | Torsional Angle | 30°L |
Configurer
Propriétés de base
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Number of flutes NT
Overall Length L(mm)
shank No
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles