Fraise cloche CS1S type I (type à perçage), tige droite

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CS1S1230

Référence pièce
CS1S1230
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

99.42 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Chanfreinage de trou Tip angle (θ) 90 Tool Diameter (D)(mm) 30
work material Aluminium / Cuivre Single blade, two blades Lame unique Peripheral Blade Y/N N/A
Tool Material Type Cobalt HSS Coating Y/N Disponible Coating Type TiN
Overall Length(mm) 120 Chamfer diameter(mm) 12–28 Shank length(mm) 75
Shank diameter (d)(mm) 12

Vous vous trouvez sur la page de Fraise cloche CS1S type I (type à perçage), tige droite, le numéro d'article est le suivant: CS1S1230.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CS1S1230.

Assistance technique