Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CS3S1020
Application | Chanfreinage de trou | Tip angle (θ) | 90 | Tool Diameter (D)(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Acier général / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre | Single blade, two blades | Lame unique | Peripheral Blade Y/N | N/A |
Tool Material Type | Cobalt HSS | Coating Y/N | Disponible | Coating Type | TiN |
Overall Length(mm) | 57 | Number of flutes | 3 | Chamfer diameter(mm) | 6 to 18 |
Shank length(mm) | 45 | Shank diameter (d)(mm) | 10 | Tip diameter(mm) | 4 |
Vous vous trouvez sur la page de Fraise cloche CS3S type II (3 cannelures), tige droite, le numéro d'article est le suivant: CS3S1020.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CS3S1020.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles