Pierre à meuler pour foret en résine BDG

Pierre à meuler pour foret en résine BDG
A superabrasive resin bond wheel for drill grinding machines. 12 shapes supporting drill grinders manufactured by Fujita SS and CGK are available.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BDGC10D200
BDGC15D200
BDGC20D200
BDGC25D200
BDGC30D200
BDGC35D200
BDGF10D240
BDGF30D240
BDGF40D240
BDGF50D240
BDGF60D270
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)
Machine Manufacturer Supported models (applications) Shape Conditions Outer Diameter (D)
(mm)
Width of Abrasive Particle Layer (W)
(mm)
Width of Abrasive Particle Layer (U)
(mm)
Wheel Height (T)
(mm)
Hole Diameter (H)
(mm)
Angle
(°)
Dimensions

381.62 €

1 22 jours 200CGKDoruken Series I6A2Dry Type12510-2022-125D-10W-1.5X-20T-22H

381.62 €

1 22 jours 200CGKDoruken Series I6A2TDry Type12510-3010-125D-10W-1.5X-30T-10H

343.23 €

1 22 jours 200CGKDoruken Series II3A1Dry Type125-51022-125D-1.5X-5U-10T-22H

343.23 €

1 22 jours 200CGKDoruken Series II3A1TDry Type125-52010-125D-1.5X-5U-20T-10H

761.87 €

1 22 jours 200CGKDoruken Series III6Y1Dry Type125--2022-125D-1.5X-20T-22H

761.87 €

1 22 jours 200CGKDoruken Series III6Y1TDry Type125-20301030125D-1.5X-20U-30T-10H-30°

381.62 €

1 22 jours 240Fujita WorksDG03BX/DG07BX6A2Dry Type (Wet Type)12510-3876.2-125D-10W-1.5X-38T-76.2H

787.23 €

1 22 jours 240Fujita WorksDG25BFX/DG25UFX11Y9CDry Type (Wet Type)1251953538-125D-19W-1.5X-5U-35T-38H

787.23 €

1 22 jours 240Fujita WorksDG25BFX/DG25UFX6Y9CDry Type (Wet Type)1251953538-125D-19W-1.5X-5U-35T-38H

518.50 €

1 22 jours 240Fujita WorksDG50B6A2CDry Type (Wet Type)15019-3038-150D-19W-1.5X-30T-38H

444.63 €

1 22 jours 270Fujita WorksGUD25S/GUD30B6A2Dry Type (Wet Type)15010-3031.75-150D-10W-1.5X-30T-31.75H

Loading...

  1. 1

Informations de base

Abrasive Particles Diamond Thickness of Abrasive Particle Layer (X)(mm) 1.5 Bond Resin Bond
Degree of concentration 100

Assistance technique