Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Pitch (mm) | blade type | Number of flutes | Diameter of Hub (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.00 € | 1 | Disponible | 9 jours | 75 | 1 | 6 | W Blade Shaped (Curvilinear Blade) | 40 | 35 | |
59.12 € | 1 | Disponible | 9 jours | 75 | 1.1 | 6 | W Blade Shaped (Curvilinear Blade) | 40 | 35 | |
59.12 € | 1 | Disponible | 9 jours | 75 | 1.2 | 6 | W Blade Shaped (Curvilinear Blade) | 40 | 35 | |
59.12 € | 1 | Disponible | 9 jours | 75 | 1.3 | 6 | W Blade Shaped (Curvilinear Blade) | 40 | 35 | |
59.12 € | 1 | Disponible | 9 jours | 75 | 1.4 | 6 | W Blade Shaped (Curvilinear Blade) | 40 | 35 | |
59.12 € | 1 | Disponible | 9 jours | 75 | 1.5 | 6 | BW Blade Type (Alternate Blade) | 40 | 35 | |
60.24 € | 1 | Disponible | 9 jours | 75 | 1.6 | 6 | BW Blade Type (Alternate Blade) | 40 | 35 | |
60.24 € | 1 | Disponible | 9 jours | 75 | 1.7 | 6 | BW Blade Type (Alternate Blade) | 40 | 35 | |
60.24 € | 1 | Disponible | 9 jours | 75 | 1.8 | 6 | BW Blade Type (Alternate Blade) | 40 | 35 | |
60.24 € | 1 | Disponible | 9 jours | 75 | 1.9 | 6 | BW Blade Type (Alternate Blade) | 40 | 35 | |
60.24 € | 1 | Disponible | 9 jours | 75 | 2 | 6 | BW Blade Type (Alternate Blade) | 40 | 35 | |
69.19 € | 1 | Disponible | 9 jours | 75 | 2.1 | 6 | BW Blade Type (Alternate Blade) | 40 | 35 | |
69.19 € | 1 | Disponible | 9 jours | 75 | 2.2 | 6 | BW Blade Type (Alternate Blade) | 40 | 35 | |
69.19 € | 1 | Disponible | 9 jours | 75 | 2.3 | 6 | BW Blade Type (Alternate Blade) | 40 | 35 | |
69.19 € | 1 | Disponible | 9 jours | 75 | 2.4 | 6 | BW Blade Type (Alternate Blade) | 40 | 35 | |
69.19 € | 1 | Disponible | 9 jours | 75 | 2.5 | 6 | BW Blade Type (Alternate Blade) | 40 | 35 | |
72.55 € | 1 | Disponible | 9 jours | 75 | 2.6 | 6 | BW Blade Type (Alternate Blade) | 40 | 35 | |
72.55 € | 1 | Disponible | 9 jours | 75 | 2.7 | 6 | BW Blade Type (Alternate Blade) | 40 | 35 | |
72.55 € | 1 | Disponible | 9 jours | 75 | 2.8 | 6 | BW Blade Type (Alternate Blade) | 40 | 35 | |
72.55 € | 1 | Disponible | 9 jours | 75 | 2.9 | 6 | BW Blade Type (Alternate Blade) | 40 | 35 | |
72.55 € | 1 | Disponible | 9 jours | 75 | 3 | 6 | BW Blade Type (Alternate Blade) | 40 | 35 | |
94.94 € | 1 | Disponible | 9 jours | 100 | 1 | 6 | W Blade Shaped (Curvilinear Blade) | 50 | 45 | |
97.18 € | 1 | Disponible | 9 jours | 100 | 1.1 | 6 | W Blade Shaped (Curvilinear Blade) | 50 | 45 | |
97.18 € | 1 | Disponible | 9 jours | 100 | 1.2 | 6 | W Blade Shaped (Curvilinear Blade) | 50 | 45 | |
97.18 € | 1 | Disponible | 9 jours | 100 | 1.3 | 6 | W Blade Shaped (Curvilinear Blade) | 50 | 45 | |
97.18 € | 1 | Disponible | 9 jours | 100 | 1.4 | 6 | W Blade Shaped (Curvilinear Blade) | 50 | 45 | |
97.18 € | 1 | Disponible | 9 jours | 100 | 1.5 | 6 | BW Blade Type (Alternate Blade) | 50 | 45 | |
97.18 € | 1 | Disponible | 9 jours | 100 | 1.6 | 6 | BW Blade Type (Alternate Blade) | 50 | 45 | |
97.18 € | 1 | Disponible | 9 jours | 100 | 1.7 | 6 | BW Blade Type (Alternate Blade) | 50 | 45 | |
97.18 € | 1 | Disponible | 9 jours | 100 | 1.8 | 6 | BW Blade Type (Alternate Blade) | 50 | 45 | |
97.18 € | 1 | Disponible | 9 jours | 100 | 1.9 | 6 | BW Blade Type (Alternate Blade) | 50 | 45 | |
97.18 € | 1 | Disponible | 9 jours | 100 | 2 | 6 | BW Blade Type (Alternate Blade) | 50 | 45 | |
82.14 € | 1 | Disponible | 9 jours | 100 | 2.1 | 6 | BW Blade Type (Alternate Blade) | 50 | 45 | |
82.14 € | 1 | Disponible | 9 jours | 100 | 2.2 | 6 | BW Blade Type (Alternate Blade) | 50 | 45 | |
82.14 € | 1 | Disponible | 9 jours | 100 | 2.3 | 6 | BW Blade Type (Alternate Blade) | 50 | 45 | |
82.14 € | 1 | Disponible | 9 jours | 100 | 2.4 | 6 | BW Blade Type (Alternate Blade) | 50 | 45 | |
82.14 € | 1 | Disponible | 9 jours | 100 | 2.5 | 6 | BW Blade Type (Alternate Blade) | 50 | 45 | |
87.50 € | 1 | Disponible | 9 jours | 100 | 2.6 | 6 | BW Blade Type (Alternate Blade) | 50 | 45 | |
87.50 € | 1 | Disponible | 9 jours | 100 | 2.7 | 6 | BW Blade Type (Alternate Blade) | 50 | 45 | |
87.50 € | 1 | Disponible | 9 jours | 100 | 2.8 | 6 | BW Blade Type (Alternate Blade) | 50 | 45 | |
87.50 € | 1 | Disponible | 9 jours | 100 | 2.9 | 6 | BW Blade Type (Alternate Blade) | 50 | 45 | |
87.50 € | 1 | Disponible | 9 jours | 100 | 3 | 6 | BW Blade Type (Alternate Blade) | 50 | 45 | |
108.58 € | 1 | Disponible | 9 jours | 125 | 1 | 6 | W Blade Shaped (Curvilinear Blade) | 64 | 50 | |
108.58 € | 1 | Disponible | 9 jours | 125 | 1.1 | 6 | W Blade Shaped (Curvilinear Blade) | 64 | 50 | |
108.58 € | 1 | Disponible | 9 jours | 125 | 1.2 | 6 | W Blade Shaped (Curvilinear Blade) | 64 | 50 | |
108.58 € | 1 | Disponible | 9 jours | 125 | 1.3 | 6 | W Blade Shaped (Curvilinear Blade) | 64 | 50 | |
108.58 € | 1 | Disponible | 9 jours | 125 | 1.4 | 6 | W Blade Shaped (Curvilinear Blade) | 64 | 50 | |
99.97 € | 1 | Disponible | 9 jours | 125 | 1.5 | 6 | BW Blade Type (Alternate Blade) | 64 | 50 | |
99.97 € | 1 | Disponible | 9 jours | 125 | 1.6 | 6 | BW Blade Type (Alternate Blade) | 64 | 50 | |
99.97 € | 1 | Disponible | 9 jours | 125 | 1.7 | 6 | BW Blade Type (Alternate Blade) | 64 | 50 | |
99.97 € | 1 | Disponible | 9 jours | 125 | 1.8 | 6 | BW Blade Type (Alternate Blade) | 64 | 50 | |
99.97 € | 1 | Disponible | 9 jours | 125 | 1.9 | 6 | BW Blade Type (Alternate Blade) | 64 | 50 | |
99.97 € | 1 | Disponible | 9 jours | 125 | 2 | 6 | BW Blade Type (Alternate Blade) | 64 | 50 | |
116.96 € | 1 | Disponible | 9 jours | 125 | 2.1 | 6 | BW Blade Type (Alternate Blade) | 64 | 50 | |
116.96 € | 1 | Disponible | 9 jours | 125 | 2.2 | 6 | BW Blade Type (Alternate Blade) | 64 | 50 | |
116.96 € | 1 | Disponible | 9 jours | 125 | 2.3 | 6 | BW Blade Type (Alternate Blade) | 64 | 50 | |
116.96 € | 1 | Disponible | 9 jours | 125 | 2.4 | 6 | BW Blade Type (Alternate Blade) | 64 | 50 | |
116.96 € | 1 | Disponible | 9 jours | 125 | 2.5 | 6 | BW Blade Type (Alternate Blade) | 64 | 50 | |
125.00 € | 1 | Disponible | 9 jours | 125 | 2.6 | 6 | BW Blade Type (Alternate Blade) | 64 | 50 | |
125.00 € | 1 | Disponible | 9 jours | 125 | 2.7 | 6 | BW Blade Type (Alternate Blade) | 64 | 50 |
Loading...
Application | Pour acier ordinaire / Pour acier inoxydable | Material | Acier rapide | Hole Diameter(mm) | 25.4 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non-Coated | External Shape Dimensional Tolerance(mm) | 0~+1 | Dimensional Tolerance of Hole Diameter | H7 |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Thickness(mm)
Pitch(mm)
blade type
Number of flutes
Diameter of Hub(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles