Petite fraise

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SM-3
SM-4
SM-5
SM-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Tip Height
(mm)
Included ring
(mm)
JAN Code

69.64 €

1 Disponible 12 jours 75204154936091005012

69.64 €

1 Disponible 6 jours 100205154936091005029

111.76 €

1 Disponible 13 jours 125225204936091005067

125.80 €

1 Disponible 13 jours 150225204936091005074

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Couteau en diamant Application Carrelage Blade thickness(mm) 1.4
Details Type For Tile Cutting Features Flat blade edge for cutting a section. It is also suitable for wet tile cutting. Rim type which cuts with a clean finish Application Tile Cutting

Assistance technique