Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DS-4M
Product Type | Couteau en diamant | Application | Pour béton, mortier / Matériau en pierre / Carrelage | Outer Diameter(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Blade thickness(mm) | 6 | Hole Diameter(mm) | M10 | Tip Height(mm) | 4.5 |
Details Type | Cup for Grinding | Included ring(mm) | - | JAN Code | 4936091011112 |
Features | Embedded resin prevents digging into concrete and stone. Ideal for finishing and flat grinding. | Application | Grinding concrete, bricks, blocks, and stone materials |
Vous vous trouvez sur la page de Épargnant type sec (pour matériaux de construction), le numéro d'article est le suivant: DS-4M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DS-4M.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles