Surfaceuse type sec (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DF-4ML

Référence pièce
DF-4ML
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

135.79 €

1 Disponible 12 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Couteau en diamant Application Pour béton, mortier / Matériau en pierre / Carrelage Outer Diameter(mm) 100
Blade thickness(mm) 6 Hole Diameter(mm) 20 Tip Height(mm) 4.5
Details Type Cup for Grinding Included ring(mm) 15 JAN Code 4936091011198
Features For cutting both concrete and stone.. Life span is tripled.. The cross tip enhances grinding force as well as durability. Best suited for mold deburring and other tasks requiring a good life span Application Grinding concrete, bricks, blocks, and stone materials

Vous vous trouvez sur la page de Surfaceuse type sec, le numéro d'article est le suivant: DF-4ML.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DF-4ML.

Assistance technique