Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DF-A4ML
Product Type | Couteau en diamant | Application | Pour béton, mortier / Carrelage | Outer Diameter(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Blade thickness(mm) | 6 | Hole Diameter(mm) | M10 | Tip Height(mm) | 4.5 |
Details Type | Cup for Grinding | Included ring(mm) | - | JAN Code | 4936091011327 |
Features | Life improved. Grinding of granite also has distinctively sharp performance. | Application | Grinding concrete, bricks, blocks, and stone materials |
Vous vous trouvez sur la page de Surfaceuse type sec Ace DX, le numéro d'article est le suivant: DF-A4ML.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DF-A4ML.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles