Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SE-V5
Product Type | Couteau en diamant | Application | Pour béton, mortier / Carrelage | Outer Diameter(mm) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Blade thickness(mm) | 4 | Hole Diameter(mm) | 22 | Tip Height(mm) | 6 |
Details Type | For curved cutting | Included ring(mm) | 20 | JAN Code | 4936091004916 |
Features | Revolutionary R-cutting Diamond Cutter. Can cut in a curve, hence it is ideal for R processes such as interlocking / block. Use for drilling hole into concrete mass and Hume pipe. | Application | Cutting Interlocking, Concrete, Brick, Block |
Vous vous trouvez sur la page de Fraise R, le numéro d'article est le suivant: SE-V5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SE-V5.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles