Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LJ-12PE-20
Product Type | Couteau en diamant | Application | Pour béton, mortier | Outer Diameter(mm) | 305 |
---|---|---|---|---|---|
Blade thickness(mm) | 2.5 | Hole Diameter(mm) | 20 | Tip Height(mm) | 6 |
Details Type | For cutting concrete (for electric motors) | Included ring(mm) | - | JAN Code | 4936091008877 |
Features | Combined-use standard engine / electric motor thin blade razor blade designed for sharpness. Segment type designed to emphasize sharpness. | Application | Cutting secondary concrete materials and blocks |
Vous vous trouvez sur la page de Inazuma LJ 305mm X30.5, le numéro d'article est le suivant: LJ-12PE-20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LJ-12PE-20.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles