Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RZ-E6 |
RZ-E7 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | Included ring (mm) | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.43 € | 1 | Disponible | 14 jours | 150 | 2 | 22 | 20 | 4936091006231 | |
99.72 € | 1 | Disponible | 13 jours | 180 | 2.2 | 25.4 | 20/22 | 4936091006248 |
Loading...
Product Type | Couteau en diamant | Application | Pour béton, mortier | Tip Height(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Details Type | For cutting concrete | Features | Standard masterpiece boasted by Sankyo Diamond. Rim type standard product that finishes cut cleanly | Application | Cutting concrete and blocks |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Hole Diameter(mm)
Included ring(mm)
JAN Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles