Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SE-E6
Product Type | Couteau en diamant | Application | Pour béton, mortier | Outer Diameter(mm) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Blade thickness(mm) | 2 | Hole Diameter(mm) | 22 | Tip Height(mm) | 6 |
Details Type | For cutting concrete | Included ring(mm) | 20 | JAN Code | 4936091004817 |
Features | Standard masterpiece boasted by Sankyo Diamond. Segmented type standard product with emphasis on cut quality. Segmented type with emphasis on cut quality | Application | Cutting concrete and blocks |
Vous vous trouvez sur la page de Craftsmanship (segment), le numéro d'article est le suivant: SE-E6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SE-E6.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles