Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RZ-EF5-M10
Product Type | Couteau en diamant | Application | Pour béton, mortier | Outer Diameter(mm) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Blade thickness(mm) | 2 | Hole Diameter(mm) | M10 | Tip Height(mm) | 6 |
Details Type | For cutting concrete corners | Included ring(mm) | - | JAN Code | 4936091006354 |
Features | Ideal for cutting edges. Possible to cut right-angled parts neatly without touching the lock nut. Rim type provides a clean finish to the opening. | Application | Cutting concrete and blocks |
Vous vous trouvez sur la page de Craftsmanship RIM (bride), le numéro d'article est le suivant: RZ-EF5-M10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RZ-EF5-M10.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles