SD Protect Mark II

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SD-F12-25

Référence pièce
SD-F12-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

303.00 €

1 Disponible 12 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Couteau en diamant Wheel Type Type à rebord Application Pour béton, mortier / Carrelage
Outer Diameter(mm) 305 Blade thickness(mm) 3 Hole Diameter(mm) 25.4
Tip Height(mm) 8 Details Type For cutting concrete (for electric motors) Included ring(mm) 20/22
JAN Code 4936091001762 Features Medium diameter blade for famous SD cutters. Rim type allowing for a clean finish on the cutting face Application Cutting all types of concrete products, reinforced concrete, tiles, bricks, blocks, mortar, and ALC

Vous vous trouvez sur la page de SD Protect Mark II, le numéro d'article est le suivant: SD-F12-25.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SD-F12-25.

Assistance technique