Fraise à tuile Pro

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RK-4P

Référence pièce
RK-4P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

67.09 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Couteau en diamant Application Carrelage Outer Diameter(mm) 105
Blade thickness(mm) 1.3 Hole Diameter(mm) 20 Tip Height(mm) 5
Details Type For cutting roofing tiles Included ring(mm) 15 JAN Code 4936091009195
Features Thin blade allows speedy cutting of hard roof tiles. Blade thickness is 1.3 mm and is very sharp. Rim shape produces clean cut section. Rim shape type that produces clean cut section. Application Roofing tile cutting

Vous vous trouvez sur la page de Fraise à tuile Pro, le numéro d'article est le suivant: RK-4P.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RK-4P.

Assistance technique